Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Bęben zwrotny przenośnika
Oszczędność kosztów: € 192.600
Wprowadzenie
Znana na świecie włoska firma działająca w branży spożywczej doświadczała problemów z zamontowanymi łożyskami bębna zwrotnego przenośnika. Podczas pracy w wilgotnych warunkach łożyska te osiągały żywotność zaledwie 6 miesięcy. Firma ta zwróciła się do NSK z prośbą o przeprowadzenie analizy bieżącego rozwiązania i zaproponowanie technicznych rozwiązań wydłużających żywotność i zmniejszających koszty konserwacji, które ze względu na częste awarie łożysk były dość wysokie. NSK zaproponowała łożysko baryłkowe z systemem smarowania Molded-Oil. W rezultacie zastosowanego rozwiązania niezawodność urządzenia poprawiła się, a koszty konserwacji uległy zmniejszeniu.
- Bęben zwrotny przenośnika
- Łożyska Molded-Oil
Kluczowe fakty
- Produkcja żywności z częstym płukaniem
- Zastosowanie w bębnie zwrotnym przenośnika
- Regularne awarie stosowanych łożysk ze względu na wnikanie wody
- NSK przeprowadziła analizę, by znaleźć najlepsze rozwiązanie
- Łożyska baryłkowe ze smarowaniem Molded-Oil
- Większa niezawodność, niższe koszty konserwacji
Proponowane rozwiązania
- Analiza uszkodzonych łożysk i przegląd aplikacji
- NSK zaproponowała, zastąpienie istniejących łożysk dwurzędowych ze smarem stałym łożyskami baryłkowymi Molded-Oil
- Większa nośność i smarowanie Molded-Oil zapewniły 15 miesięcy działania bez potrzeby konserwacji
- Większa niezawodność urządzenia pozwoliła na wydłużenie odstępów między pracami konserwacyjnymi
- Obecnie trwają testy mające na celu weryfikację możliwości dodatkowego przedłużenia żywotności łożysk
- Obliczona oszczędność kosztów w oparciu o niższe koszty konserwacji i brak nieplanowanych przestojów wyniosła 193,000 €
Cechy produktu
- Wysoka wydajność łożysk baryłkowych z koszykiem mosiężnym i systemem smarowania Molded-Oil zapewnia działanie łożysk bez konieczności konserwacji
- Brak smaru i potrzeby uzupełniania oleju utrzymuje środowisko pracy w czystości
- Czas pracy ponad dwukrotnie dłuższy niż przy użyciu smaru, w wilgotnym i zanieczyszczonym środowisku
- Wydłużony czas działania bez potrzeby konserwacji, gdyż Molded-Oil zapewnia stałe smarowanie. Dostępne dla urządzeń działających w wysokich prędkościach
- Dostępne w wersji dla łożysk kulkowych, łożysk baryłkowych i łożysk stożkowych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Bearing replacement costs (per year) | €2.160 | Koszty łożysk: Bearing Costs | €1.800 | |
Koszty utraconej produkcji: Production loss due to bearing replacement operations: 6 production lines × 3 maintenance stops × 3 hours × €3.500/h |
€189.000 | Koszty utraconej produkcji: No production stoppages. The bearings can be replaced during standard maintenance – bearings are still running after 15 months |
€264 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Costs due to maintenance operations: 6 production lines × 3 maintenance stops × 2 persons × 3 hours × €30/h |
€3.240 | Koszty usług inżynieryjnych: No maintenance costs | €0 | |
Koszt całkowity | € 194.400 | € 1.800 |
Numer ref:SS-PL-4004
Udostępnij