Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Duży producent przekąsek doświadczał częstych uszkodzeń łożysk na linii tnącej. Problem został zbadany przez NSK, która ustaliła, że przyczyną było wymywanie smaru podczas procesu mycia linii. Rutynowe konserwacje przeprowadzane były co 6 tygodni i obejmowały wymianę łożysk w celu zapobiegania nieplanowanym przestojom. Pomimo to awarie dalej występowały przed pracami konserwacyjnymi, powodując straty w produkcji. Inżynierowie NSK zaproponowali zastąpienie stosowanych łożysk zespołami łożyskowymi NSK Life-Lube, co przyniosło dużą poprawę trwałości łożysk i w rezultacie zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu i strat w produkcji.

Food - Beverage, conveyor, cutter line
  • Linia tnąca
RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555
  • Zespoły łożyskowe NSK Life-Lube z wkładkami Molded-Oil

Kluczowe fakty

  • Zastosowanie w linii tnącej
  • Uszkodzenia łożysk na skutek procesów mycia
  • Duże koszty utrzymania ruchu i strat w produkcji
  • Rozwiązanie NSK: zespoły łożyskowe Life-Lube
  • Znacząca poprawa trwałości łożysk
  • Zmniejszenie czasu przestojów, kosztów części i robocizny personelu utrzymania ruchu

Proponowane rozwiązania

  • NSK przeanalizowała aplikację po sporządzeniu mapy procesu w zakładzie i odkryła, że przyczyną problemów było wymywanie smaru
  • Zaproponowano próbę na linii z zastosowaniem łożysk NSK Life-Lube
  • Zainstalowano łożyska próbne i poddano je monitorowaniu
  • Po jednym roku łożyska w dalszym ciągu działały poprawnie, bez uszkodzeń
  • Ten sukces jest obecnie przenoszony na pozostałe dwie linie

Cechy produktu

  • Obudowa z żywicy termoplastycznej PBT
  • Wkładki Molded Oil (ze stałym środkiem smarnym)
  • Martenzytyczna stal nierdzewna
  • Uszczelki z kauczuku nitrylowego
  • Dostępne w wersjach NP, SF, SFT i ST
  • Rozmiar otworu 20mm - 40mm
  • Odporność na korozję
  • Obudowa niemalowana, co zapobiega łuszczeniu i odpadaniu farby
  • Odporność na zanieczyszczenia zwiększająca trwałość eksploatacyjną
  • Idealna do zastosowań, gdzie stosowanie cieczy technologicznych jest nie do uniknięcia
  • Brak konieczności dosmarowywania
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Costs of bearings across all three lines € 5.512 Koszty łożysk: Costs of Life-Lube housing units across all three lines € 1.571
Koszty usług inżynieryjnych: 29 x 1,5 hours fitting costs; €72 per hour across all three lines € 3.088 Koszty usług inżynieryjnych: 4,5 hours fitting costs at €72 per hour across all three lines € 319
Koszty utraconej produkcji: 2 x 2,5 hours lost production; €426 per minute across all three lines € 127.768 Koszty utraconej produkcji: No costs of lost production € 0
Koszt całkowity € 136 368 € 1 890

Numer ref:SS-PL-2061