Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Przecinarki – linia do produkcji ciasta
Oszczędność kosztów: € 9.324
Wprowadzenie
Klient doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk w kołach pasowych piły tarczowej w zespołach do cięcia ciasta, użytkowanych w piekarni. Co roku konieczna była wymiana około 20 zestawów łożysk, które ulegały uszkodzeniom co 4-6 tygodni. Badanie łożysk przez NSK wykazało, że uszkodzenia były powodowane przez wnikanie wody i twardych cząstek. NSK zaleciła wymianę łożysk standardowych na łożyska NSK Molded-Oil. Przeprowadzono próbę i od momentu wymiany łożysk odnotowano znaczące zmniejszenie liczby uszkodzeń, co przełożyło się na zwiększenie trwałości do 26 tygodni i, w konsekwencji, poprawę produktywności i redukcję kosztów.
- Koło pasowe tarczy przecinarki
- NSK łożyska Molded-Oil
Kluczowe fakty
- Częste uszkodzenia łożysk, skutkujące wymianą około 40 sztuk łożysk rocznie
- Duża liczba roboczogodzin koniecznych do wymiany uszkodzonych łożysk
- Przestoje maszyn prowadzące do kosztownych strat w produkcji
- Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe Molded-Oil
- Poprawa produktywności
- Zmniejszenie kosztów
Proponowane rozwiązania
- Analiza aplikacji NSK wskazała, że łożyska ulegały uszkodzeniu na skutek braku smarowania oraz wnikania wody i twardych cząstek
- Po zakończeniu analizy NSK zaleciła zastosowanie łożysk kulkowych Molded-Oil
- Przeprowadzono próbę z użyciem łożysk kulkowych Molded-Oil
- Wynikiem próby było znaczące zwiększenie trwałości łożysk i redukcja przestojów maszyn
Cechy produktu
- Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
- Brak obecności smaru i konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
- Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
- Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową
- Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
- Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
- Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Bearing costs | € 515 | Koszty łożysk: Costs for NSK bearings with Molded-Oil | € 532 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Labour costs | € 1.013 | Koszty usług inżynieryjnych: No labour costs | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Lost man hours | € 5.054 | Koszty usług inżynieryjnych: No lost manpower costs | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Blade & shaft replacement | € 3.321 | Koszty usług inżynieryjnych: Blade & shaft replacement | € 47 | |
Koszt całkowity | € 9 903 | € 579 |
Numer ref:SS-PL-2073
Udostępnij