Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Wyrastanie ciasta
Oszczędność kosztów: € 54.665
Wprowadzenie
Producent placków tortilli miał problemy związane z niską trwałością zespołów łożyskowych
w oprawach zainstalowanych w przenośniku wielotaśmowym wykorzystywanym na linii produkcyjnej w sekcji wyrastania ciasta. Dwa zespoły łożyskowe były wymieniane co 6 tygodni,
co związane było z uszkadzaniem się wałów. Prowadziło to do długotrwałych przestojów oraz kosztów związanych z utrzymaniem ruchu i wymianą części. Analiza przeprowadzona przez inżynierów NSK wykazała, że uszkodzenia powstawały na skutek wnikania zanieczyszczeń oraz luzowania się śrub ustalających na skutek drgań. NSK zaleciła zastąpienie standardowych zespołów z oprawą dzieloną zespołami łożyskowymi Self-Lube z uszczelką trójwargową oraz mimośrodowym pierścieniem mocującym. Przeprowadzono próbę, która wykazała zwiększenie trwałości zaleconych łożysk z 6 tygodni do ponad 1 roku, co przyniosło znaczące oszczędności.
- Wyrastanie ciasta
- Zespół łożyskowy Self-Lube z uszczelką trójwargową
Kluczowe fakty
Wielotaśmowy przenośnik do wyrastania ciasta
Trudne środowisko, narażenie na pył z mąki i ciasto
Częste uszkodzenia łożysk skutkujące wymianą dwóch łożysk i jednego wału co około
6 tygodniWymiana uszkodzonych łożysk i wału wymagająca znacznego nakładu pracy
Długotrwały przestój maszyny powodujący straty w produkcji
Rozwiązanie NSK: zespół łożyskowy Self-Lube z uszczelką trójwargową i mimośrodowym pierścieniem mocującym
Zwiększona trwałość łożysk, skutkująca znaczącym zmniejszeniem przestojów, zwiększeniem wydajności i niezawodności urządzenia
Uzyskano oszczędności
Proponowane rozwiązania
Analiza aplikacji NSK wykazała, że łożyska ulegały uszkodzeniom na skutek wnikania zanieczyszczeń oraz pełzania łożysk na wale
NSK zaleciła zastąpienie standardowych łożysk z oprawą dzieloną na zespoły łożyskowe Self-Lube z uszczelkami trójwargowymi i mimośrodowymi pierścieniami mocującymi
Przeprowadzono próbę z użyciem łożysk zaleconych przez NSK i w ciągu 12 miesięcy nie odnotowano żadnych uszkodzeń
To dało znaczący wzrost trwałości łożysk i wału oraz istotne zmniejszenie czasu przestojów, poprawę wydajności oraz niezawodności urządzeń.
Brak strat produkcji przyniósł zwiększenie rentowności oraz istotne oszczędności.
Cechy produktu
Trójwargowa uszczelka z gumy nitrylowej przymocowanej do stalowego tłoczonego nośnika
Dostępna dla opcji zespołów na wkręty dociskowe i mimośrodowy pierścień mocujący
W ofercie szeroki wachlarz rozmiarów, włącznie z opcjami calowego systemu miar, zamienność z pozycjami standardowymi
Dłuższe żywotność łożyska dzięki lepszemu uszczelnieniu
Dłuższe przerwy między kolejnymi smarowaniami, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów konserwacji oraz zwiększenie wydajności urządzeń
Łatwy montaż; gotowy zamiennik istniejących zespołów łożyskowych
Montaż na wale kulkowymi wkrętami dociskowymi, dający wyższą odporność na poluzowanie
Pierścień mimośrodowy zmniejsza luzowanie się wkładek podczas pracy nie niszcząc wału
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Bearing Costs: 2 bearings replaced 9 times per year | € 660 | Koszty łożysk: Bearing costs: replacement of all prove bearings | € 3.295 | |
Koszty utraconej produkcji: Downtime Costs: €2950/hr x 2hr replacement time x 9 times per year | € 53.100 | Koszty utraconej produkcji: Downtime costs | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Replacement shaft costs | € 3.180 | Koszty usług inżynieryjnych: Replacement shaft costs | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Fitting costs: €170/hr x 2 hrs per replacement x 9 times per year | € 3.060 | Koszty usług inżynieryjnych: Initial Fitting Costs: €170/hr x 12 hrs | € 2.040 | |
Koszt całkowity | € 60 000 | € 5 335 |
Numer ref:SS-PL-2085
Udostępnij