Przykład Sukcesu
Sektor: Stal i metale
Zastosowanie: Wentylator odpylający
Oszczędność kosztów: € 36.000
Wprowadzenie
Producent stali doświadczał regularnych awarii w swoim zakładzie przygotowywania rud. Instalacja wyposażona była w zespoły łożyskowe z oprawami zainstalowane na wale 60 mm, obracającym się z prędkością około 1485 obr./min. Eksperci NSK zostali poinformowani, że zastosowane łożysko ulega uszkodzeniom i poproszeni o przeprowadzenie analizy drgań w istniejącej aplikacji. W celu przeprowadzenia analizy zakład odwiedził inżynier monitorowania warunków pracy, posiadający certyfikat ISO14836-2. Wykonał on pomiary wstępne dla łożysk zamiennych, następnie zaś monitorował łożyska przez kilka następnych tygodni w celu określenia, jak zmienia się ich stan i kiedy może nastąpić ich uszkodzenie.
![Steel - Metals, dust extraction fan unit Steel - Metals, dust extraction fan unit](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--823357d4-1425-4139-95eb-64d351de43bb/in-sm-fan-dust-extraction-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Zakład Produkcji Rudy
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--cfd56c47-dae1-4fe0-a376-8c464a32a970/peo-condition-monitoring.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Monitorowanie Warunków Pracy (CMS)
Kluczowe fakty
Wentylator odpylający
Silnik elektryczny połączony z napędem pasowym, zapewniający typową prędkość wyjściową 1485 obr./min.
Uszkodzenia zespołów łożyskowych złożonych z łożysk baryłkowych i obudowy
Rozwiązanie NSK: Monitorowanie Warunków Pracy (CMS) z analizą drgań w trzech sytuacjach: dla łożysk oryginalnych, po wymianie łożysk i miesiąc później.
Po wymianie łożysk analiza drgań wykazała niewyważenie spowodowane dodaniem metalowego ramienia służącego do wykrywania obrotów wału, zainstalowanego na końcu wału. Niewyważenie wprowadzało dodatkowe obciążenia do układu i zmniejszało trwałość łożyska i komponentu. Zostało usunięte przez klienta i ponownie sprawdzone przez NSK podczas trzeciej wizyty.
Proponowane rozwiązania
W ramach usługi Monitorowania Warunków Pracy przeprowadzono analizę bieżącego stanu łożysk w celu oceny i zmniejszenia liczby nieplanowanych uszkodzeń. Wykryto problem z łożyskiem i wymieniono je.
Po miesiącu, w czasie kolejnej wizyty ustalono, że stan łożyska jest akceptowalny, ale w aplikacji występuje niewyważenie. Klient usunął je, co sprawdzono podczas trzeciej wizyty.
Podczas trzeciej wizyty sprawdzono, że niewyważenie zostało znacząco zmniejszone, ale w dalszym ciągu nie zostało całkowicie wyeliminowane. Analiza wykazała rezonans konstrukcji pochodzący od podstawy.
Rezonans ten powodowany był przez pas napędowy, którego naprężenie przenosiło się na konstrukcję z powodu obluzowanej śruby w podstawie silnika. Klient ustawił silnik, ale nie zabezpieczył odpowiednio wszystkich czterech śrub.
Klient dokręcił obluzowane śruby i wszystkie problemy zostały usunięte.
Cechy produktu
Przeprowadzana podczas pracy maszyny ocena jej stanu i prawidłowości działania
Przewidywana trwałość krytycznych komponentów maszyny pozwalająca klientowi na dokładniejsze zaplanowanie konserwacji
Wczesne ostrzeganie o problemach pojawiających się w maszynie. Monitorowanie Warunków Pracy jest najbardziej czułą i długofalową metodą wykrywania zużycia maszyny
Wsparcie inżynierów NSK na miejscu w zakładzie
Pewność, że NSK, jako dostawca całego asortymentu produktów, pomoże w zapewnieniu krytycznych części zamiennych do łożysk i produktów liniowych
Poprawa osiągów i zmniejszenie kosztów operacyjnych
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty utraconej produkcji: Cost of lost productivity from the blast furnaces | € 36.000 | Koszty utraconej produkcji: No lost productivity | € 0 | |
Koszt całkowity | Przed | PO |
Numer ref:SS-PL-2079
Udostępnij