Przykład Sukcesu
Sektor: Silniki elektryczne
Zastosowanie: Silnik elektryczny
Oszczędność kosztów: € 11.500
Wprowadzenie
Niemiecka firma zajmująca się konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych miała problemy związane z niską trwałością serwisową łożysk standardowych używanych w silnikach elektrycznych. Poproszono NSK o znalezienie rozwiązania, które zwiększyłoby trwałość serwisową łożysk. NSK przeprowadziła analizę aplikacji oraz kontrolę łożysk i odkryła, że łożyska były narażone na zanieczyszczenia powodujące przedwczesne uszkodzenia. NSK zaleciła zastosowanie łożysk superprecyzyjnych uszczelnionych. Zmniejszyło to znacząco liczbę uszkodzeń i zwiększyło trwałość serwisową łożysk z czterech do ponad 12 miesięcy.
- Silniki elektryczne
- Łożyska superprecyzyjne uszczelnione
Kluczowe fakty
- Konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych
- Stosowano otwarte łożyska superprecyzyjne
- Trwałość serwisowa tylko 4 miesiące
- Zewnętrzne zanieczyszczenia powodujące przedwczesne uszkodzenia
- Prośba o zwiększenie trwałości serwisowej
- Rozwiązanie NSK: łożyska superprecyzyjne uszczelnione
- Trzykrotnie większa trwałość serwisowa
Proponowane rozwiązania
- NSK przeprowadziła analizę aplikacji i ustaliła, że łożyska ulegają przedwcześnie uszkodzeniu na skutek wnikania zanieczyszczeń
- Zalecono zastosowanie łożysk superprecyzyjnych uszczelnionych
- Poprawa osiągów i niezawodności łożysk
- Żywotność łożysk zwiększona do ponad 12 miesięcy
- Zmniejszenie kosztów konserwacji ponoszonych przez klienta
- Uzyskanie oszczędności kosztów
Cechy produktu
- Oszczędność czasu: czterokrotnie krótszy czas montażu łożysk i eliminacja zanieczyszczeń pochodzących z niewłaściwego postępowania z łożyskami
- Uszczelka bezstykowa zapewniająca cenną ochronę; zmniejszenie zużycia powierzchni bieżni i kulek, szumu i drgań oraz zużycia smaru
- Brak redukcji prędkości dzięki zastosowaniu uszczelek bezstykowych
- Uszczelnienie łożysk zapobiega wyciekaniu smaru w przypadku wrzecion pionowych, wspiera stabilność temperaturową i zapewnia większą precyzję obróbki
- 50% większa trwałość smaru w łożyskach uszczelnionych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty usług inżynieryjnych: Koszt montażu i demontażu | € 10.200 | Koszty usług inżynieryjnych: Brak kosztów montażu i demontażu przez ponad 12 miesięcy | € 0 | |
Koszty smarowania: Koszt smarowania | € 1.300 | Koszty smarowania: Brak kosztów smarowania przez ponad 12 miesięcy | € 0 | |
Koszt całkowity | € 11 500 | € 0 |
Numer ref:SS-PL-1018
Udostępnij