Przykład Sukcesu
Sektor: Motoryzacja
Zastosowanie: Wentylacja wyciągowa
Oszczędność kosztów: € 15.000
Wprowadzenie
Międzynarodowy producent samochodów miał problemy z rosnącą temperaturą łożysk baryłkowych stosowanych w urządzeniach wentylacji wyciągowej. O znalezienie rozwiązania umożliwiającego ograniczenie ilości generowanego ciepła poproszono firmę NSK. Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji, w tym analizę temperatury, które pokazały, że duży wzrost temperatury powodowany jest znaczącym zmniejszeniem luzu wewnętrznego. NSK zasugerowała zastosowanie łożysk baryłkowych NSK. Dodatkowo, zalecono szkolenie w zakresie stosowania łożysk NSK. Przeprowadzono próbę, której wynikiem było znaczące zmniejszenie temperatury.
- Wentylacja wyciągowa
- NSK Łożyska baryłkowe
Kluczowe fakty
- Wentylacja wyciągowa
- Wzrost temperatury prowadzący do przedwczesnych awarii łożysk
- Rozwiązanie NSK: zastosowanie łożysk baryłkowych NSK i szkolenie w zakresie stosowania łożysk NSK
- Brak wzrostu temperatury, a przez to brak awarii łożysk przez ponad 12 miesięcy
- Poprawa wydajności
- Spadek kosztów
Proponowane rozwiązania
- Dział techniczny NSK przeprowadził analizę awarii łożysk, która pokazała, że wzrost temperatury powodowany był przez zbyt mały luz wewnętrzny łożyska
- NSK zasugerowała zastosowanie swoich łożysk baryłkowych i szkolenie w zakresie obsługi łożysk dla personelu
- Przeprowadzono próbę, której rezultatem był wzrost trwałości łożysk z 6 miesięcy do ponad 12 miesięcy
- Wdrożenie zaleceń NSK było nadzorowane przez zespół techniczny NSK
- Klient odniósł korzyści w postaci zwiększonej wydajności i zmniejszonych kosztów utrzymania ruchu
- Brak awarii łożysk przez ponad 12 miesięcy
- Osiągnięto znaczący spadek kosztów
Cechy produktu
- Najwyższa obciążalność łożysk baryłkowych
- Wysoka obciążalność umożliwia downsizing
- Optymalna konstrukcja i wykończenie powierzchni bieżni
- Konstrukcja koszyka mosiężnego (CAM) lub koszyk stalowy wzmocniony (EA)
- Niższe koszty konserwacji i poprawa produktywności
- Stabilność temperaturowa: do 200° C
- Średnica otworu 40 - 260 mm
- Nawet dwukrotnie dłuższa żywotność
- Do 20% wyższe prędkości graniczne
- Nośność dynamiczna: 25% wyższa
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty usług inżynieryjnych: Mounting - Dismounting | € 1.000 | Koszty usług inżynieryjnych: No mounting costs | € 0 | |
Koszty utraconej produkcji: Production downtime | € 14.000 | Koszty utraconej produkcji: No production downtime | € 0 | |
Koszt całkowity | € 15 000 | € 0 |
Numer ref:SS-PL-1017
Udostępnij