Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Klient zgłaszał regularne uszkodzenia łożysk w przenośniku do karmy wykorzystywanym w zakładzie produkującym karmę dla zwierząt. Te przedwczesne uszkodzenia prowadziły do kosztownych przestojów związanych z wymianą podzespołów. Analiza przeprowadzona przez NSK wykazała, że uszkodzenia powstawały na skutek wnikania twardych cząstek i wilgoci pochodzących z materiałów używanych do produkcji. NSK zaleciła klientowi zamianę stosowanych wcześniej standardowych zespołów Self-Lube na zespoły z uszczelką trójwargową. Przeprowadzono próbę i nowe łożyska pracują już z powodzeniem przez rok, co dało znaczące oszczędności.

Food in sacks fodder for animals
  • Karma dla zwierząt
Self-Lube, Insert, Triple-Lip-Seal
  • Zespół Self-Lube z uszczelką trójwargową

Kluczowe fakty

  • Przenośnik do karmy w zakładzie produkującym karmę dla zwierząt

  • Częste uszkodzenia łożysk, których skutkiem były wymiany łożysk co mniej więcej cztery miesiące

  • Wymiana uszkodzonych łożysk zajmowała dużo czasu

  • Spory przestój maszyny prowadzący do kosztownych strat produkcji

  • Rozwiązanie NSK: zespół Self-Lube z uszczelką trójwargową

  • Poprawa wydajności

  • Uzyskanie oszczędności

Proponowane rozwiązania

  • Analiza aplikacji NSK wykazała, że łożyska ulegały uszkodzeniu na skutek wnikania wilgoci i twardych cząstek

  • Po zakończeniu analizy NSK zaleciła zastąpienie stosowanych standardowych zespołów Self-Lube zespołami wyposażonymi we wkładki z uszczelkami trójwargowymi

  • Przeprowadzono próbę z zastosowaniem zespołów Self-Lube z wkładkami z uszczelkami trójwargowymi

  • Wynikiem próby było znaczące zwiększenie trwałości łożysk i zmniejszenie liczby przestojów maszyny

Cechy produktu

  • Trójwargowa uszczelka z gumy nitrylowej przymocowanej do stalowego, tłoczonego nośnika

  • Dostępna dla opcji zespołów na wkręty dociskowe i mimośrodowy pierścień mocujący

  • W ofercie szeroki wachlarz rozmiarów, włącznie z opcjami brytyjskiego systemu miar

  • Wkładki zamienne ze standardowymi pozycjami

  • Większa trwałość łożyska dzięki lepszym parametrom uszczelki

  • Dłuższe przerwy między kolejnymi smarowaniami, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów konserwacji oraz zwiększenie wydajności urządzeń

  • Łatwy montaż; gotowy zamiennik istniejących zespołów łożyskowych

  • Montaż na wale kulkowymi wkrętami dociskowymi, dający wyższą odporność na poluzowanie

Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Standard Self-Lube Units costs € 506 Koszty łożysk: Costs of Self-Lube Units with Triple-Lip Sealed Inserts € 238
Koszty utraconej produkcji: Lost production costs € 12.960 Koszty utraconej produkcji: Lost production costs € 0
Koszty usług inżynieryjnych: Engineering costs € 81 Koszty usług inżynieryjnych: Engineering costs € 0
Koszt całkowity € 13 547 € 238

Numer ref:SS-PL-2076