Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Ważny zakład zajmujący się naprawą podzespołów turbin wiatrowych miał problem z pięcioma wałami niezgodnymi ze specyfikacją. Łożyska zainstalowane na tych wałach obracały się, powodując uszkodzenia powierzchni. Przywrócenie oryginalnej średnicy wałów nie było opcją do zrealizowania. Na koniec, klient poprosił NSK o sprawdzenie możliwości dostarczenia łożysk o specjalnie zmniejszonej średnicy otworu. Inżynierowie NSK zbadali możliwości i opracowali rozwiązanie w postaci łożyska o konstrukcji dostosowanej do aplikacji. Dzięki temu rozwiązaniu złomowanie wałów okazało się zbędne, co pozwoliło na obniżenie kosztów wymiany. Specjalne łożyska zamontowano po przeszlifowaniu wałów.

Wind, Micro Wind Turbine
  • Turbina wiatrowa
Deep Groove Ball Bearing, Pressed Steel Cage, Open
  • Łożyska kulkowe poprzeczne NSK

Kluczowe fakty

  • Naprawa przekładni turbin wiatrowych

  • Łożyska kulkowe poprzeczne odpowiadające specyfikacji oryginalnej nie nadawały się do zastosowania

  • Duże wały turbin wiatrowych były uszkodzone

  • Ponieważ odzyskanie materiałów nie było możliwe, wały musiałyby zostać złomowane

  • Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe poprzeczne o indywidualnej konstrukcji i specjalnej średnicy otworu

  • Oszczędności dzięki ponownemu wykorzystaniu oryginalnych wałów z nowymi łożyskami zamiast złomowania

Proponowane rozwiązania

  • Analiza prośby klienta po wzrokowej kontroli zdemontowanego wału

  • Inżynierowie NSK zaproponowali nowy projekt techniczny specjalnego łożyska o mniejszej średnicy otworu

  • Opracowanie i produkcja małej liczby specjalnych łożysk

  • Znaczące oszczędności zamiast złomowania i produkowania nowych wałów, ponieważ koszt wału zamiennego jest znacznie wyższy niż koszt specjalnych łożysk

Cechy produktu

  • Koszyki – NSK oferuje koszyki różnych typów, dostosowanych do aplikacji: stalowe, mosiężne obrabiane maszynowo lub polimerowe

  • Stal wysokiej jakości – ultraczysta stal wydłuża trwałość serwisową łożyska o nawet 80%

  • Zaawansowana technologia smarowania – środki smarne NSK charakteryzują się większą trwałością i lepszymi parametrami

  • Wyjątkowa jakość wykończenia bieżni – specjalne honowanie powierzchni dla zminimalizowania hałasu i poprawy rozprowadzania środka smarnego oraz trwałości

  • Opatentowane uszczelnienia – odporność na zanieczyszczenia w najbardziej wymagających środowiskach

  • Dostępne łożyska z kulkami zapewniającymi izolacyjność elektryczną

  • Średnice zewnętrzne do 2500 mm

  • Wysokiej klasy kulki – cicha i płynna praca nawet przy wysokich prędkościach

  • Pewna jakość – testy 100% produktów zapewniają totalną jakość

  • Lekkie i średnie obciążenia promieniowe

Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Koszty łożysk oryginalnych € 3.672 Koszty łożysk: Koszty łożysk o zmienionej średnicy otworu € 3.948
Koszty usług inżynieryjnych: Złomowanie i produkcja nowych wałów € 21.500 Koszty usług inżynieryjnych: Szlifowanie wałów € 2.000
Koszt całkowity € 25 172 € 5 948

Numer ref:SS-PL-7029