Przykład Sukcesu
Sektor: Przenoszenie napędu
Zastosowanie: Przekładnie do wind
Oszczędność kosztów: € 103.750
Wprowadzenie
Międzynarodowy producent przekładni do wind doświadczał nieregularnych i nieprzewidzianych przerw w pracy wind. NSK zbadała problem i odkryła, że jego przyczyną był skomplikowany i trudny w montażu układ łożysk, powodujący nierównomierną pracę. NSK, w ramach usługi konsultacji projektu maszyny, przedstawiła dużo prostsze rozwiązanie z wykorzystaniem w pełni zintegrowanego zespołu łożyskowego. Ten zespół, obejmujący dwurzędowe łożysko z kołnierzem, redukował liczbę elementów, był łatwiejszy w montażu, charakteryzował się znakomitymi osiągami i dawał dodatkową korzyść w postaci racjonalizacji dostaw.
- Przekładnie do wind
- Zespół łożyskowy NSK z kołnierzem
Kluczowe fakty
- Producent przekładni
- Przekładnie do wind
- Nieregularne i nieprzewidziane zatrzymania
- Uszkodzenia powodowane skomplikowanym i często nieprawidłowym montażem łożysk i komponentów
- Potrzeba lepszych osiągów i większej trwałości serwisowej
- Próby z zespołami łożyskowymi kołnierzowymi
- Zatwierdzenie rozwiązania po próbach zakończonych sukcesem
- Rezultat: zmniejszenie kosztów montażu i zaangażowania pracowników
Proponowane rozwiązania
- Badanie NSK ujawniło, że problemy powstają podczas montażu łożysk
- Szkolenie NSK w zakresie montażu i demontażu łożysk
- Konsultacja NSK w zakresie projektu maszyny wskazała na zintegrowany zespół łożyskowy NSK z kołnierzem
- Zmniejszenie kosztów montażu i zaangażowania personelu
- Duża poprawa osiągów i niezawodności łożysk
- Oszczędności około 103.750 € rocznie
Cechy produktu
- 40° kąt działania pozwalający na przenoszenie dużych sił osiowych
- Zwarta budowa
- Materiał uszczelki opracowany specjalnie pod kątem oleju przekładniowego
- Ujemny luz roboczy
- Dożywotnie smarowanie
- Obudowa uszczelniona o-ringiem
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Bearing costs (incl. parts) | €169.000 | Koszty łożysk: Costs of flanged bearings | €227.500 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Assembly costs (approx. 466h x 35€/h) | €16.333 | Koszty usług inżynieryjnych: Assembly costs (approx. 116h x 35€/h) | €4.083 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Personnel required to replace bearings | €150.000 | Koszty usług inżynieryjnych: Personnel required to replace bearings | €0 | |
Koszt całkowity | € 335.333 | € 231.583 |
Numer ref:SS-PL-1001
Udostępnij