Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Producent płyt MDF doświadczał problemów z przedwczesnymi uszkodzeniami łożysk, powtarzającymi się co 2-3 miesiące, w walcu roboczym strugarki do drewna. Na ogólne działanie łożysk znacząco wpływały obciążenia udarowe i drgania. Klient był niezadowolony z niskiej trwałości łożysk, powodującej dodatkowe koszty związane z pracami konserwacyjnymi i przestojami podczas produkcji. W maszynie stosowano łożyska standardowe. Klient chciał łożyska, które wytrzymałyby co najmniej rok, tak aby możliwe było zaplanowanie zatrzymań urządzenia i prac konserwacyjnych. Inżynierowie NSK zbadali warunki pracy i rysunki maszyny. W rezultacie, klientowi dostarczono na próbę specjalne łożyska baryłkowe do przesiewaczy wibracyjnych. Trwałość łożysk wzrosła do 10 000 godzin, co odpowiadało trwałości oczekiwanej przez klienta.

Others, Woodworking, Processing Line
  • Zakład przetwórstwa drewna
Spherical Roller Bearing, EVB, brass cage
  • Łożysko baryłkowe EVB NSK

Kluczowe fakty

  • Nieplanowane przerwy w produkcji

  • Dodatkowe koszty prac konserwacyjnych i łożysk

  • Rozwiązanie NSK: zastosowanie łożysk do przesiewaczy wibracyjnych

  • Zwiększenie trwałości łożysk

  • Zmniejszenie kosztów prac konserwacyjnych i łożysk

Proponowane rozwiązania

  • Inżynierowie NSK przeanalizowali warunki pracy i projekt podzespołu maszyny

  • Analiza ujawniła, że na ogólne działanie łożysk duży wpływ miały obciążenia udarowe i drgania

  • Dostarczono na próbę łożyska specjalne do przesiewaczy wibracyjnych

  • Po 14 miesiącach łożyska zostały wymienione podczas planowanego przeglądu, w tym okresie nie wystąpiły żadne nieplanowane przestoje i klient odniósł korzyść w postaci zmniejszonych kosztów utrzymania ruchu

Cechy produktu

  • Precyzyjnie obrabiany, wytrzymały, jednoczęściowy koszyk mosiężny z wyprofilowanymi gniazdami wałeczków

  • Poprawiona chropowatość powierzchni wałeczków, pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego

  • Wałeczki poddane specjalnej obróbce cieplnej, która zapobiega pęknięciom w wyniku drgań i obciążeń udarowych

  • Samonastawność dzięki ruchomemu pierścieniowi prowadzącemu

  • Kontrolowane nachylenie wałeczków
  • Wewnętrzny luz promieniowy ustalony na 2/3 wg standardu ISO

  • Wymiary zewnętrzne ustalone na 1/2 wg standardu ISO

  • Średnica otworu 40 mm - 200 mm

  • Dwukrotnie większa trwałość w porównaniu z łożyskami standardowymi

  • Zmniejszone koszty konserwacji

  • Wysoka obciążalność dynamiczna i statyczna łożyska - zwiększona 1,25-krotnie

  • Tłumienie drgań i duża odporność na duże lub udarowe obciążenia

  • Wysoka prędkość i mały przyrost temperatury podczas pracy

  • Lepsze prowadzenie i płynniejsza praca wałeczków - mniejsze uszkodzenia łożysk z powodu ślizgania się, zużycia powierzchni, złuszczania

Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Wymiana łożysk (rocznie) € 3.400 Koszty łożysk: Brak wymiany łożysk € 0
Koszty utraconej produkcji: Koszt przestojów € 10.000 Koszty utraconej produkcji: Brak przestojów € 0
Koszt całkowity € 13 400 € 0

Numer ref:SS-PL-33003