Przykład Sukcesu
Sektor: Stal i metale
Zastosowanie: Walcarka do walcowania na gorąco
Oszczędność kosztów: € 69.803
Wprowadzenie
Trwałość łożysk wykorzystywanych w maszynach w hiszpańskiej stalowni była dużo gorsza od pożądanej. Nieoczekiwane uszkodzenia łożysk powodowały przestoje w produkcji, pociągające za sobą straty czasu i pieniędzy. Dział Techniczny NSK we współpracy z biurem technicznym stalowni przeprowadził analizę warunków pracy łożysk, w tym ich smarowania. W rezultacie analiz wprowadzono szereg modyfikacji, takich jak zmiana sposobu montażu, zastosowanie odpowiednich środków smarnych oraz wymiana łożysk na łożyska baryłkowe HPS. Dzięki tym zmianom trwałość serwisowa łożysk znacząco wzrosła.
![Steel - Metals, hot strip mill Hot Mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--dfe13b1f-7338-42a1-b7d6-9117583bef51/in-sm-hot-strip-mill-874x555-ii.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Walcarka do walcowania na gorąco
![P_SRB_Brass-Cage_2comp_874x555.jpg NSKHPS Spherical Roller Bearings](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--013f6974-a916-4baf-ab97-aa2a3a7b7913/p-srb-brass-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Łożyska baryłkowe NSKHPS
Kluczowe fakty
- Nieoczekiwane uszkodzenia walcarki do walcowania na gorąco i wysokie koszty produkcji
- W celu wskazania powodów awarii przeprowadzono analizę techniczną przyczyn uszkodzeń
- Skontrolowano proces montażu oraz tolerancje, pomagając Działowi Utrzymania Ruchu ulepszyć proces
- Skontrolowano smarowanie, aby zoptymalizować warunki pracy i zwiększyć trwałość serwisową
- Zamontowano produkowane przez NSK łożyska baryłkowe HPS o większym luzie wewnętrznym
Proponowane rozwiązania
- Nieoczekiwane uszkodzenia walcarki do walcowania na gorąco i wysokie koszty produkcji
- W celu wskazania powodów awarii przeprowadzono analizę techniczną przyczyn uszkodzeń
- Skontrolowano proces montażu oraz tolerancje, pomagając Działowi Utrzymania Ruchu ulepszyć proces
- Skontrolowano smarowanie, aby zoptymalizować warunki pracy i zwiększyć trwałość serwisową
- Zamontowano produkowane przez NSK łożyska baryłkowe HPS o większym luzie wewnętrznym
Cechy produktu
- Nieoczekiwane uszkodzenia walcarki do walcowania na gorąco i wysokie koszty produkcji
- W celu wskazania powodów awarii przeprowadzono analizę techniczną przyczyn uszkodzeń
- Skontrolowano proces montażu oraz tolerancje, pomagając Działowi Utrzymania Ruchu ulepszyć proces
- Skontrolowano smarowanie, aby zoptymalizować warunki pracy i zwiększyć trwałość serwisową
- Zamontowano produkowane przez NSK łożyska baryłkowe HPS o większym luzie wewnętrznym
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk | 25 400 € | Koszty łożysk | 5 080 € | |
Koszty usług inżynieryjnych | 1 880 € | Koszty usług inżynieryjnych | 376 € | |
Koszty utraconej produkcji | 60 000 € | Koszty utraconej produkcji | 12 000 € | |
Koszty smarowania | 60 € | Koszty smarowania | 81 € | |
Koszt całkowity | 87 340 € | 17 537 € |
Numer ref:SS-PL-7-583
Udostępnij