Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Duży producent stali chciał wydłużyć okresy wymiany łożysk stożkowych czterorzędowych wykorzystywanych w walcarce do walcowania na gorąco. Z uwagi na trudne warunki pracy standardowe łożyska osiągały trwałość 1.400 godzin. Głównym celem było zmniejszenie wydatków związanych z zakupem łożysk oraz kosztów wymiany i konserwacji łożysk.
NSK sprawdziła zespoły łożyskowe i warunki ich pracy. W rezultacie, do testów dostarczono nowe łożyska czterorzędowe o zmienionej konstrukcji wewnętrznej i kącie działania. Trwałość nowych łożysk wzrosła do 2.200 godzin.

Steel - Metals, hot strip mill, finishing section
  • Sekcja wykańczająca w walcarce do walcowania na gorąco
TRB
  • Łożysko stożkowe czterorzędowe NSK

Kluczowe fakty

  • Łożyska stożkowe czterorzędowe

  • Częste zatrzymania linii

  • Rozwiązanie NSK: zmieniona konstrukcja wewnętrzna łożysk

  • Większa trwałość

  • Rzadsze przestoje

  • Oszczędności związane z kosztem łożysk i prac konserwacyjnych

Proponowane rozwiązania

  • Inżynierowie NSK skontrolowali maszynę i warunki pracy

  • Analiza pokazała, że istniejące rozwiązanie łożyskowe było niewłaściwe dla aplikacji

  • NSK zaleciła dodatkową zmianę konstrukcji wewnętrznej łożyska, dostosowującą łożysko do pracy w trudnych warunkach – zmieniono kąt działania.

  • Przeprowadzono szkolenie dotyczące przyczyn awarii i zapobiegania podobnym problemom

  • Klient odniósł korzyść w postaci zwiększonej trwałości łożysk oraz zmniejszenia kosztów utrzymania ruchu

Cechy produktu

  • Technologia materiałowa stali

  • Specjalna technologia obróbki cieplnej NSK

  • Technologia projektowa optymalnego składu chemicznego

  • Trwałość łożysk zwiększona trzykrotnie w porównaniu do łożysk standardowych

  • Zmniejszenie wtrąceń niemetalicznych na powierzchni bieżni powstrzymujące powstawanie pęknięć na powierzchni

Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Koszty wymiany łożysk € 432.000 Koszty łożysk: Koszty wymiany łożysk € 288.000
Koszty usług inżynieryjnych: Dodatkowe koszty utrzymania ruchu w porównaniu z rozwiązaniem NSK € 10.000 Koszty usług inżynieryjnych: Zmniejszony czas konserwacji i brak dodatkowych kosztów € 0
Koszt całkowity € 442 000 € 288 000

Numer ref:SS-PL-33002