Przykład Sukcesu
Sektor: Energetyka
Zastosowanie: Przemysłowe urządzenia wentylacyjne
Oszczędność kosztów: € 134.040
Wprowadzenie
Brytyjski producent energii był zmuszony do częstych przestojów z powodu uszkodzeń łożysk w dwóch przemysłowych urządzeniach wentylacyjnych. Te kluczowe maszyny pracowały 24/7. Łożyska w każdym urządzeniu wentylacyjnym ulegały uszkodzeniu średnio co 3 miesiące. Firma NSK przeprowadziła weryfikację aplikacji. Podstawową przyczyną uszkodzeń był nieprawidłowy układ mocowania łożysk. Firma NSK zaleciła stosowanie łożysk baryłkowych o dużej wydajności, jakie stosuje się w oprawach dzielonych z serii SNN. Przeprowadzono próbę, w wyniku której żadne łożysko nie uległo uszkodzeniu w okresie 12 miesięcy, w znaczący sposób wzrosła wydajność pracy, czterokrotnie wydłużył się okres trwałości łożysk i zredukowano koszty związane z konserwacją i przestojem.
![Others, power generation, industrial fan unit Others, power generation, industrial fan unit](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--b834c1b5-c32f-4ae0-94a5-beed5636a52a/in-others-power-generation-industrial-fan-units.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Przemysłowe urządzenie wentylacyjne
![Spherical Roller Bearing, EVB, brass cage Spherical Roller Bearing, EVB, brass cage](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--72e16d81-2621-47ae-8cd2-1ff6924b22ff/p-srb-evb-brass-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Łożyska baryłkowe z koszykiem mosiężnym
Kluczowe fakty
- Wentylator całość: wentylator z napędem bezpośrednim, obsługiwany przez dwa łożyska baryłkowe w oprawach dzielonych
- Częste uszkodzenia łożysk za każdym razem wymagają 10-godzinnej pracy 3 inżynierów, co podnosi koszt każdego przestoju
- Nieprawidłowy układ łożysk (mocowanie niewłaściwego łożyska)
- Rozwiązanie NSK: Łożyska baryłkowe o dużej wydajności w oprawie dzielonej z serii SNN i dzielone uszczelki nitrylowe wraz z zaleceniami dotyczącymi prawidłowego położenia łożyska
- Czterokrotnie dłuższy czas eksploatacji łożyska przy znacznej redukcji przestojów, zwiększona wydajność i niezawodność sprzętu
Proponowane rozwiązania
- Inżynierowie NSK przeprowadzili Ocenę zastosowania, w tym badanie łożyska, które uległo uszkodzeniu z zespołu łożysk napędowych i bez napędu jednego urządzenia wentylacyjnego.
- Firma NSK zaleciła łożyska baryłkowe o dużej wydajności w oprawie dzielonej z serii SNN i dzielone uszczelki nitrylowe wraz z zaleceniami dotyczącymi prawidłowego położenia łożyska. Ponadto wybrano łożyska baryłkowe o dużej wydajności, ponieważ ich wewnętrzna konstrukcja jest bardziej niezawodna w przypadku bezpośrednio sprzężonych wentylatorów przemysłowych, dzięki obrzeżom na pierścieniu wewnętrznym, które zapewniają lepsze prowadzenie baryłek.
- Przeprowadzono próbę, a Dział Inżynierii NSK nadzorował montaż i wdrażanie zaleceń NSK, w wyniku czego w okresie 12 miesięcy nie nastąpiła żadna awaria.
- Klient skorzystał na zwiększonej wydajności, znacznej redukcji przestojów w produkcji oraz skróceniu czasu konserwacji i napraw.
Cechy produktu
- Stabilizacja w wysokich temperaturach aż do 200°C
- Jednoczęściowy koszyk z mosiądzu
- Specjalne pierścienie wytrzymują wibracje, obciążenia udarowe i przesunięcia względem osi (niewspółosiowość)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Bearing Cost: 2 bearings replaced 4 times per year x 2 fans | € 6,000 | Koszty łożysk: Bearing Cost: Initial installation x 2 fans | € 1,200 | |
Koszty utraconej produkcji: Downtime Costs: €1584/hr x 10 hr replacement time x 4 times per year x 2 Fans | € 126,720 | Koszty utraconej produkcji: No downtime costs | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Fitting Costs: €42/hr x 10 hr replacement time x 4 times per year x 2 Fans | € 3,360 | Koszty usług inżynieryjnych: Fitting costs: Initial fitting, €42/hr x 10 hr x 2 fans | € 840 | |
Koszt całkowity | € 136.080 | € 2.040 |
Numer ref:SS-PL-2092
Udostępnij