Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Światowego producenta części motoryzacyjnych dotykały znaczące, nieplanowane przestoje powodowane uszkodzeniami śrub kulowych w centrach obróbczych. Wpływało to w sposób istotny na efektywność produkcji, przynosząc zwiększone koszty i mniejszą niezawodność maszyn. Średnia żywotność śrub kulowych wynosiła około 6 miesięcy. NSK przeanalizowała trzy z uszkodzonych śrub kulowych, aby znaleźć główną przyczynę awarii. Dział Techniczny NSK opracował specjalny projekt mający na celu poprawę wszystkich charakterystyk technicznych, szczególnie w zakresie wysokowydajnego uszczelnienia. W najbardziej krytycznych punktach zakładu zainstalowano dwie śruby kulowe. Próba zakończyła się sukcesem i przyniosła zarówno redukcję kosztów, jak i czasu przestojów maszyn oraz bardzo duże zwiększenie trwałości.

  • Centrum obróbcze
Ball Screw X1 Sealing concept
  • Śruba kulowa z wysokowydajnym uszczelnieniem K1

Kluczowe fakty

  • Centrum obróbcze pracujące w trudnych warunkach
  • Uszkodzenia śrub kulowych powodowane przez duże obciążenia i agresywne środowisko
  • Rozwiązanie NSK: wysokowydajne uszczelki i śruby kulowe przeznaczone do wysokich prędkości i dużych obciążeń
  • Nakrętka śruby kulowej zaprojektowana w sposób zapewniający większą sztywność i lepszą jakość
  • Sześciokrotnie większa żywotność – a śruby wciąż pracują
  • Zmniejszone przestoje i koszty materiałowe

Proponowane rozwiązania

  • Odwiedziny w zakładach w celu zbadania środowiska i warunków pracy maszyn przez inżynierów NSK
  • Analiza trzech śrub kulowych w celu obserwacji ich ścieżek współpracy bieżni z kulkami oraz warunków smarowania
  • Dział Techniczny NSK zaprojektował specjalną śrubę kulową, która mogła zostać zamontowana bez jakichkolwiek zmian urządzeń klienta

Cechy produktu

  • Wysokowydajne uszczelnienie do pracy w trudnym środowisku
  • Zmniejszenie temperatury pracy i zużycia (precyzja i napięcie wstępne)
  • Zwiększenie żywotności dzięki większej nośności i mniejszemu napięciu wstępnemu poszczególnych kulek
  • Zmniejszenie wymaganego momentu obrotowego dzięki mniejszemu napięciu wstępnemu i powiązana z tym redukcja zużycia energii przez maszynę
  • Zastosowanie zespołu samosmarującego K1 w celu ograniczenia prac konserwacyjnych
  • Znacząco większa żywotność smaru
  • Optymalne smarowanie nawet przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach pracy
  • Brak zanieczyszczania smaru płynami chłodzącymi
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Costs for Ball Screws x 2 machines € 8.400 Koszty łożysk: Costs for Ball Screws x 2 machines € 4.000
Koszty utraconej produkcji: Production costs: 6 hours/stop x 12 stops x 360 pieces/hour x 10€/piece € 259.200 Koszty utraconej produkcji: No failures in 36 months € 0
Koszty usług inżynieryjnych: 4 hours for each Ball Screw x 50€/hour x 14 changes € 2.800 Koszty usług inżynieryjnych: 4 hours for each Ball Screw x 50€/hour x 2 changes € 400
Koszt całkowity € 270 400 € 4 400

Numer ref:SS-PL-7028