Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Przenośnik główny w piekarni
Oszczędność kosztów: € 27.141
Wprowadzenie
Klient doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk w rolkach przenośnika głównego używanego w swojej piekarni. Co roku konieczna była wymiana około 36 łożysk, które ulegały awariom co około 6 tygodni. Badania przeprowadzone przez NSK pokazały, że awarie powodowane były wnikaniem wody i twardych cząstek. NSK zaleciła wymianę łożysk standardowych na łożyska NSK Molded-Oil. Przeprowadzono próbę i po upływie dwóch lat od wymiany łożysk nie odnotowano żadnego uszkodzenia, co przyniosło znaczące oszczędności kosztów.
- NSK łożyska Molded-Oil
Kluczowe fakty
- Częste uszkodzenia łożysk pociągające za sobą konieczność wymiany około 36 łożysk rocznie
- Znacząca liczba roboczogodzin wymaganych przy wymianie łożysk
- Przestoje maszyny prowadzące do kosztownych strat w produkcji
- Rozwiązanie NSK: łożyska Molded-Oil
- Poprawa produktywności
- Oszczędność kosztów
Proponowane rozwiązania
- Analiza aplikacji NSK ujawniła, że łożyska ulegały uszkodzeniom na skutek braku środka smarnego, a także wnikania wody i twardych cząstek
- Po zakończeniu analizy NSK zaleciła zastosowanie łożysk Molded-Oil
- Przeprowadzono próbę z użyciem łożysk kulkowych Molded-Oil
- Próba pokazała znaczący wzrost trwałości łożysk oraz zmniejszenie liczby i czasu przestojów maszyn
Cechy produktu
- Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
- Brak obecności smaru i konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
- Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
- Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową
- Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
- Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
- Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Previously used ball bearings | € 150 | Koszty łożysk: NSK Molded-Oil ball bearings | € 99 | |
Koszty utraconej produkcji: 8,6 hrs at € 3.125/hr | € 26.875 | Koszty utraconej produkcji: No downtime | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: 8,6 hrs at € 25/hr | € 215 | Koszty usług inżynieryjnych: No service required | € 0 | |
Koszt całkowity | € 27 240 | PO |
Numer ref:SS-PL-2054
Udostępnij