Przykład Sukcesu
Sektor: Obrabiarki
Zastosowanie: Wał wrzeciona głównego
Oszczędność kosztów: € 20.000
Wprowadzenie
Producent obrabiarek wyprodukował 25 wałów wrzeciona głównego z nieprawidłowymi tolerancjami. Ponieważ tolerancje nie były właściwe, klient szukał łożysk standardowych odpowiadających jego wymaganiom. NSK przeprowadziła analizę całej aplikacji i zaproponowała łożyska o specjalnej tolerancji otworu. Po zmianie na superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne NSK klient był w stanie wykorzystać wadliwe wały wrzecion.
- Maszyny obróbcze
- Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne
Kluczowe fakty
Produkcja obrabiarek
Problem z dopasowaniem łożysk do wału wrzeciona
Rozwiązanie NSK: NSK zaproponowała superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne o specjalnej tolerancji otworu
Klient zamontował łożyska i zapewnił docelowe parametry wrzecion
Klient nie musiał przerabiać wałów wrzecion
Proponowane rozwiązania
- Inżynier NSK przeprowadził analizę całej aplikacji i wskazał na zbyt małe tolerancje wałów
- NSK zaproponowała zastosowanie superprecyzyjnych łożysk kulkowych skośnych o specjalnej tolerancji otworu
Cechy produktu
Optymalna konstrukcja – osiągnięta dzięki komputerowej symulacji wzrostu temperatury wynikającego z poślizgu kulek
Duża trwałość – specyfikacje materiałowe obejmujące stal ultraczystą, wyjątkowo czysty i zaawansowany materiał SHX opatentowany przez NSK
Duża dokładność – elementy toczne klasy P2 dostępne w wykonaniu ze stali standardowej i materiału ceramicznego
Niski szum – cichsza praca wrzecion szybkoobrotowych z systemem smarowania Spinshot II
Poszerzony wybór opcji materiału koszyka, również dla aplikacji wymagających wysokich prędkości – mosiądz, polimer modyfikowany i żywica fenolowa
Dla rozmiarów ISO dostępne opcjonalne uszczelki
Wysoka prędkość obrotowa
Minimalne tarcie i wytwarzanie ciepła
Kontrolowana sztywność
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Cost of shaft replacement | € 20.000 | Koszty łożysk: No shaft replacement necessary | € 0 | |
Koszt całkowity | Przed | PO |
Numer ref:SS-PL- 5003
Udostępnij