Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Mieszalnik do ciasta Mecatherm
Oszczędność kosztów: € 47.987
Wprowadzenie
Duża brytyjska piekarnia doświadczała regularnych awarii łożysk zainstalowanych w mieszalniku do ciasta Mecatherm. Łożyska wymagały wymiany co 2 do 3 miesięcy, co pociągało za sobą wysokie koszty utrzymania i straty w produkcji.
NSK przeprowadziła analizę zastosowania łożysk i zaleciła łożyska baryłkowe NSKHPS. Wydłużyło to znacząco żywotność łożysk 3 do 4 razy, a przez to zmniejszyło czas nieplanowanych przestojów, dając w rezultacie duże oszczędności.
![Food - Beverage, Dough Mixer Food - Beverage, Dough Mixer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e16a0f59-7dd6-454c-ac06-70ecb27fac70/in-fb-dough-mixer-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Mieszalnik do ciasta
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp Spherical Roller Bearing](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Łożyska baryłkowe NSKHPS
Kluczowe fakty
- 2 mieszalniki ciasta Mecatherm w użyciu
- Łożyska w mieszalniku ciasta narażone są na duże obciążenia oraz przekoszenia powodowane przez ugięcie wału
- Zastosowane pierwotnie łożyska wytrzymywały od 2 do 3 miesięcy z uwagi na warunki pracy
- Rozwiązanie NSK: łożyska baryłkowe NSKHPS (High Performance Standard) idealne do ciężkich obciążeń
- Żywotność łożyska wydłużona 3-4-krotnie
- Ograniczenie wymagań dotyczących konserwacji pociągnęło za sobą znaczące oszczędności
Proponowane rozwiązania
- Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę zastosowania i uszkodzonych łożysk
- Zalecono zastosowanie łożysk baryłkowych NSKHPS
- Próba z użyciem łożysk NSKHPS zakończyła się 3 – 4-krotnym wydłużeniem żywotności w stosunku do łożysk stosowanych wcześniej
Cechy produktu
- Łożyska baryłkowe o najwyższej nośności znamionowej
- Zoptymalizowana geometria i powierzchnia bieżni
- Koszyk mosiężny (CAM) lub z utwardzanej stali (EA)
- Stal Z o wysokiej czystości
- Stabilność termiczna: do 200° C
- Rozmiar otworu 40 mm do 260 mm
- Żywotność do dwóch razy dłuższa
- Prędkość graniczna do 20% wyższa
- Znamionowe obciążenie dynamiczne: 25% wyższe
- Niższe koszty konserwacji i zwiększona produktywność
- Wyższa nośność znamionowa pozwala na zmniejszenie wymiarów
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty utraconej produkcji: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 8/year | €57.600 | Koszty utraconej produkcji: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 2/year | €14.400 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Labour cost: 22 €/hr x 24hrs x 8/year | €4.224 | Koszty usług inżynieryjnych: Labour cost: 22 € x 24 hrs x 4/year | €2.112 | |
Koszty łożysk: Bearings costs | €864 | Koszty łożysk: Bearings costs | €432 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Engineering support | €2.243 | Koszty usług inżynieryjnych: Engineering support | €0 | |
Koszt całkowity | € 64.931 | € 16.944 |
Numer ref:SS-PL-2047
Udostępnij