Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Projekt mikroturbiny był zagrożony niepowodzeniem z uwagi na zaporowe koszty dedykowanych łożysk. Kontynuacja projektu wymagała więc zmniejszenia kosztów zakupu samych łożysk, jak i wyprodukowania tańszej turbiny. Inżynierowie NSK zidentyfikowali kilka obszarów w projekcie maszyny możliwych do modyfikacji, aby zapewnić zastosowanie optymalnej i najbardziej efektywnej kosztowo konfiguracji łożysk. Analizując budowę całej maszyny, uzyskano oszczędności w kwocie 337.600 €.

Wind, Micro Wind Turbine
  • Mikroturbina wiatrowa
Deep Groove Ball Bearing
  • Łożysko kulkowe poprzeczne wypełnione smarem o długiej żywotności

Kluczowe fakty

  • Mikroturbina wiatrowa
  • Projekt zagrożony niepowodzeniem z uwagi na zaporowe koszty łożysk
  • Rozwiązanie NSK: zmiana projektowa w kilku obszarach znacząco zmniejszyła koszty realizacji projektu
  • Lepsze osiągi, niezawodność, uproszczone procedury montażu i większa trwałość łożysk, zwiększona z 200.000 do 224.400 godzin

Proponowane rozwiązania

  • Analiza aplikacji dotycząca projektu maszyny wskazała na kilka obszarów, w których znacząco można było zmniejszyć koszty budowy. Obejmowało to zamianę jednego łożyska kulkowego skośnego jednorzędowego połączonego z łożyskiem kulkowym poprzecznym jednorzędowym na wale głównym, smarowanym standardowym smarem na dwa łożyska kulkowe poprzeczne jednorzędowe, smarowane smarem o przedłużonej trwałości. Łożyska kulkowe jednorzędowe mają tę zaletę, że mogą być obciążane zarówno w kierunku osiowym, jak i promieniowym.
  • Zalecenia NSK przyniosły także poprawę osiągów, niezawodności, uproszczone metody montażu i zwiększenie trwałości z 200.000 do 224.400 godzin. Opracowano także raport uzasadniający zmiany projektowe, zawierający obliczenia trwałości łożysk i smaru.

Cechy produktu

  • Koszyk stalowy
  • Wysoka nośność (7% do 19% wzrost nośności dynamicznej)
  • Zoptymalizowana budowa wewnętrzna
  • Większe elementy toczne
  • Łożyska niektórych rozmiarów dostępne w wersji zamkniętej (blaszki, uszczelki)
  • Większa trwałość (22% do 68% wzrost trwałości ISO L10)
  • Wzajemna zamienność ze standardowymi łożyskami kulkowymi poprzecznymi
  • Możliwość downsizingu
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Wał główny – roczne wymagania dotyczące produkcji przy pierwotnym układzie łożysk € 386.800 Koszty łożysk: Wał główny – ulepszony układ łożysk dzięki uproszczonemu projektowi, roczne wymagania dotyczące produkcji € 60.200
Koszty łożysk: Wał kierunkowy - roczne wymagania dotyczące produkcji przy pierwotnym układzie łożysk € 74.000 Koszty łożysk: Wał kierunkowy - ulepszony układ łożysk dzięki uproszczonemu projektowi, roczne wymagania dotyczące produkcji € 63.000
Koszt całkowity € 460 800 € 123 200

Numer ref:SS-PL-2023