Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Przenośnik do butelek na mleko
Oszczędność kosztów: € 7.625
Wprowadzenie
Wiodący na rynku zakład przetwórstwa i butelkowania mleka doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk w 5 liniach przenośników. Wymiana łożysk w przenośniku była konieczna średnio co 16 tygodni. Wiązało się to z dużymi kosztami utrzymania ruchu oraz niepożądanymi przestojami maszyn. NSK zbadała problem i odkryła, że powodem uszkodzeń była woda wnikająca do łożysk podczas mycia przenośników. Uzgodniono przeprowadzenie próby, obejmującej instalację łożysk NSK Silver-Lube dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Rozwiązanie to przyniosło natychmiastową poprawę i znaczące zwiększenie trwałości.
- Przenośnik do butelek na mleko
- NSK Silver-Lube
Kluczowe fakty
- Częste uszkodzenia łożysk, występujące średnio co 16 tygodni w 5 przenośnikach
- Około 20 roboczogodzin koniecznych dla wymiany uszkodzonych łożysk co 5 lat
- Znaczące przestoje maszyn, 1 godzina na wymianę łożyska
- Rozwiązanie NSK: zespoły łożyskowe z oprawami Silver-Lube
- Znaczące zwiększenie trwałości: brak uszkodzeń w okresie 5 lat
- Poprawa produktywności
- Znacząca redukcja kosztów
Proponowane rozwiązania
- Po powtarzających się i kosztownych uszkodzeniach łożysk klient poprosił o rozwiązanie problemu z pięcioma przenośnikami do butelek na mleko
- Po przeprowadzeniu analizy aplikacji ustalono, że do wnętrza łożysk wnikała woda, powodując korozję
- Dla wyeliminowania problemu NSK zaleciła klientowi zastosowanie łożysk
- Zaproponowano przeprowadzenie próby i zastosowanie nowych łożysk we wszystkich pięciu systemach przenośnikowych
- Dało to w rezultacie redukcję ilości przestojów maszyn i kosztów utrzymania ruchu oraz znaczące roczne oszczędności, ponieważ trwałość łożysk wzrosła do ponad 5 lat
Cechy produktu
- Oprawa z żywicy termoplastycznej PBT
- Martenzytyczna stal nierdzewna
- Nitrylowe uszczelki
- Dostępne z oprawami stojącymi, oprawami kołnierzowymi z 2 i 4 śrubami oraz oprawami naciągowymi
- Średnica otworu 20mm – 40mm
- Odporność na korozję
- Oprawy niemalowane, co zapobiega złuszczaniu się farby
- Odporność na zanieczyszczenia zwiększająca trwałość
- Idealne do procesów, w których nie da się uniknąć obecności cieczy technologicznych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Costs for bearings | € 2.804 | Koszty łożysk: Costs for bearings | € 748 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Engineering labour costs | € 1.925 | Koszty usług inżynieryjnych: Engineering labour costs | € 481 | |
Koszty utraconej produkcji: Lost production costs | € 4.125 | Koszty utraconej produkcji: No lost production costs | € 0 | |
Koszt całkowity | € 8 854 | € 1 229 |
Numer ref:SS-PL-2070
Udostępnij