Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Klient miał problem z ciągłymi awariami łożysk przy przenośniku taśmowym w zakładzie przetwórstwa mleka. Łożyska były w trudnodostępnym miejscu i ciężko było je smarować. Klient musiał wymieniać łożyska co 10 tygodni, co prowadziło do 3-godzinnych przestojów w produkcji co najmniej dwa razy do roku. NSK przeprowadziła analizę stosowanych łożysk i stwierdziła, że wkładki łożyskowe Molded-Oil ze stali nierdzewnej przyczynią się do wydłużenia żywotności łożysk. Połączone one zostały z dodatkowym korzystnym rozwiązaniem w postaci polimerowych obudów Silver-Lube® tworząc w ten sposób Life-Lube®. Próbne zastosowanie wydłużyło żywotność łożyska z 10 tygodni do ponad 1 roku.

Food - Beverage, conveyor, milk, bottles
  • Przetwórstwo mleka
RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555
  • Oprawa Life-Lube z wkładką łożyskową Molded-Oil

Kluczowe fakty

  • Zakład przetwórstwa mleka
  • Klient musiał wymieniać łożyska co 10 tygodni
  • Rozwiązanie NSK: obudowy Life-Lube® z wkładkami łożyskowymi Molded-Oil
  • Skrócony czas przestoju
  • Poprawa wydajności
  • Oszczędność kosztów i brak potrzeby konserwacji

Proponowane rozwiązania

  • Analiza aplikacji przeprowadzona przez NSK wykazała krótką żywotność łożysk i trudności z konserwacją
  • NSK zaleciła wkładki Molded-Oil i plastikowe obudowy Silver-Lube® 
  • Zwiększona odporność na korozję i smarowanie Molded-Oil przedłużają żywotność do ponad 12 miesięcy
  • Dodatkowa korzyść z uwagi na fakt, iż nie ma potrzeby wymieniania wałka po awarii łożyska
  • Wsparcie techniczne w zakresie dopasowania nowych zespołów Life-Lube®

Cechy produktu

  • Obudowa z żywicy termoplastycznej PBT
  • Wkładki Molded-Oil (ze stałym środkiem smarnym)
  • Martenzytyczna stal nierdzewna
  • Uszczelnienia kauczukowe
  • Dostępne w oprawie stojącej, kołnierzowej dwu- lub czterośrubowej, a także naciągowej
  • Wielkość otworu 20 mm – 40 mm
  • Odporność na korozję
  • Obudowa niepokryta farbą – brak problemów z odpryskiwaniem i odpadaniem farby
  • Odporność na zanieczyszczenia zwiększająca żywotność urządzenia
  • Idealne do zastosowania przy maszynach, gdzie wymaga się ciągłości procesów produkcji
  • Nie ma potrzeby ponownego dosmarowywania
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Old bearing design: €140 Koszty łożysk: New bearing design: €136
Koszty usług inżynieryjnych: Labour: 2 fitters × 3 hours
@ €25/h, 5 × year
€750 Koszty usług inżynieryjnych: No maintenance  €0
Koszty utraconej produkcji: Downtime: 3 hours @ €2.055, 2 × year €12.330 Koszty utraconej produkcji: No downtime  €0
Koszty usług inżynieryjnych: 2 x shafts replaced @ €110 each  €220 Koszty usług inżynieryjnych: No replacement shafts  €0
Koszt całkowity € 13.440 € 136

Numer ref:SS-PL-2006