Przykład Sukcesu
Sektor: Motoryzacja
Zastosowanie: Mieszalnik
Oszczędność kosztów: € 7.500
Wprowadzenie
Producent opon wykrył luzy w łożyskach w jednym ze swoich mieszalników. Był gotów zatrzymać maszynę i wymontować łożyska. Po konsultacji z NSK ekspert AIP odwiedził zakład, aby przeprowadzić analizę drgań w celu oceny stanu łożysk. Analiza ta pokazała, że łożyska były w dobrym stanie, zaś wykryty luz mieścił się w granicach tolerancji. Pozwoliło to klientowi na dalsze użytkowanie wybranych łożysk, uniknięcie przestoju i dalszych kosztów związanych z konserwacją.
- Mieszalnik do produkcji opon
- Monitorowania Warunków Pracy (CMS)
Kluczowe fakty
Mieszalnik
Podczas rutynowej kontroli wykryto luz
Rozwiązanie NSK: usługa Monitorowania Warunków Pracy (CMS) ze szczegółową analizą identyfikującą stan łożysk i powiązanych z nimi komponentów. NSK przeprowadziła pełną analizę drgań pracującego mieszalnika
Wyniki pokazały, że łożyska były w dobrym stanie – nie wykryto żadnych problemów. Wykryty luz nie był krytyczny, więc maszyna mogła być wciąż użytkowana, co pozwoliło na znaczące zwiększenie jej żywotności
Poczyniono znaczące oszczędności, ponieważ demontaż łożysk, który spowodowałby przestój i wysokie koszty, okazał się zbędny
Proponowane rozwiązania
Ekspert NSK przeprowadził wstępną kontrolę mieszalnika, która wskazała na konieczność przeprowadzenia analizy miejscowej stanu
Inżynier NSK wykonał w ramach Monitorowania Warunków Pracy przegląd obejmujący wszystkie dane techniczne, warunki pomiarów i wyjaśnienia zakresu analizy
Nie wykryto żadnych problemów związanych z łożyskami, co pozwoliło na uniknięcie wykonywania prac konserwacyjnych przy maszynie
Luz nie był krytyczny, więc maszyna mogła być wciąż użytkowana bez zatrzymywania linii, co przyniosło oszczędności
Cechy produktu
Przeprowadzana podczas pracy maszyny ocena jej stanu i prawidłowości działania
Przewidywana trwałość krytycznych komponentów maszyny pozwalająca klientowi na dokładniejsze zaplanowanie konserwacji
Wczesne ostrzeganie o problemach pojawiających się w maszynie. Monitorowanie Warunków Pracy jest najbardziej czułą i długofalową metodą wykrywania zużycia maszyny
Wsparcie inżynierów NSK na miejscu w zakładzie
- Pewność, że NSK, jako dostawca całego asortymentu produktów, pomoże w zapewnieniu krytycznych części zamiennych do łożysk i produktów liniowych
- Poprawa osiągów i zmniejszenie kosztów operacyjnych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty utraconej produkcji: Machine downtime costs | € 5.000 | Koszty utraconej produkcji: No machine downtime | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Maintenance costs | € 2.500 | Koszty usług inżynieryjnych: No maintenance costs | € 0 | |
Koszt całkowity | Przed | PO |
Numer ref:SS-PL-3011
Udostępnij