Przykład Sukcesu
Sektor: Motoryzacja
Zastosowanie: Wał silnika
Oszczędność kosztów: € 50.406
Wprowadzenie
Niemiecki producent samochodów przeprowadził coroczny audyt swoich centrów obróbczych. Podczas audytu odkrył wysokie zużycie łożysk wałów silników i skontaktował się z NSK, aby zlecić zbadanie tego problemu. NSK przeprowadziła analizę aplikacji i kontrolę łożysk, które wykazały, że łożyska były narażone na zanieczyszczenia z zewnątrz, powodujące przedwczesne awarie. Aby usunąć ten problem, zaproponowano łożyska superprecyzyjne uszczelnione. Wpłynęło to znacząco na pracę wału, redukując istotnie liczbę awarii i zwiększając żywotność z 12 do 36 miesięcy.
- Centrum obróbcze
- Łożysko superprecyzyjne uszczelnione
Kluczowe fakty
- Producent samochodów
- Produkcja elementów tylnej osi samochodów z użyciem centrów obróbczych
- Trwałość tylko 12 miesięcy
- Zapylone środowisko powodujące przedwczesną awarię łożysk standardowych
- Nacisk na zmniejszenie kosztów utrzymania
- Wypróbowano łożyska superprecyzyjne uszczelnione NSK
- W konsekwencji wydłużenie żywotności do ponad 36 miesięcy
Proponowane rozwiązania
- Analiza zastosowania przeprowadzona przez NSK po audycie przez klienta pokazała, że łożyska wału ulegały przedwczesnej awarii z uwagi na wnikanie zanieczyszczeń
- Zalecono zastosowanie łożysk superprecyzyjnych uszczelnionych (V1V)
- Przy próbnym montażu przeprowadzono szkolenie i udzielono wskazówek dotyczących najlepszych praktyk montażowych
- Poprawione osiągi i niezawodność łożysk
- Znaczące udokumentowane zmniejszenie kosztów produkcji przyniosło oszczędności w kwocie € 50.406
Cechy produktu
- Uszczelki bezstykowe
- Oszczędność czasu: czterokrotnie szybszy czas montażu i eliminacja zanieczyszczeń powodowanych przez niewłaściwe postępowanie z łożyskami
- Uszczelki bezstykowe zapewniają wartościową ochronę: redukcja zużycia powierzchni bieżni i kulek, szumu i drgań, zużycie środka smarnego
- Uszczelki bezstykowe nie powodują spadku prędkości
- Wyższe osiągi wału
- Praca we wszystkich pozycjach od poziomej do pionowej
- Łożyska uszczelnione uniemożliwiają wyciek smaru w przypadku wałów pionowych, stabilizują temperaturę i zapewniają dokładniejszą obróbkę
- Większa trwałość smaru: zwiększona o 50 % w łożyskach uszczelnionych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty usług inżynieryjnych: Fitting, dismantling & spindle fitting auxiliaries - Spindle "1" | €38.088 | Koszty usług inżynieryjnych: Fitting, dismantling & spindle fitting auxiliaries - Spindle "1" | €0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Fitting, dismantling & spindle fitting auxiliaries - Spindle "2" | €12.318 | Koszty usług inżynieryjnych: Fitting, dismantling & spindle fitting auxiliaries - Spindle "2" | €0 | |
Koszt całkowity | € 50.406 | € 0 |
Numer ref:SS-PL-1013
Udostępnij