Wprowadzenie

Wiodąca brytyjska piekarnia doświadczała regularnych i nieoczekiwanych przestojów w produkcji spowodowanych przedwczesnymi uszkodzeniami zespołów łożyskowych składających się z łożysk kulkowych w oprawach dzielonych, zastosowanych w pracującym w wysokiej temperaturze wentylatorze recyrkulacyjnym pieca piekarniczego. Uszkodzenia te powodowały znaczące przerwy w produkcji oraz wysokie koszty przestojów i marnotrawstwo produktów. NSK przeprowadziła pełną ocenę zastosowania, w tym analizę uszkodzonych łożysk i doszła do wniosku, że łożyska zacierały się na skutek nadmiernego napięcia wstępnego oraz zastosowania podczas montażu niewłaściwego środka smarnego. NSK zaproponowała oprawy dzielone z łożyskami baryłkowymi
o dużej nośności i uszczelkami labiryntowymi oraz zaleciła poprawną pozycję montażową oraz smarowanie łożysk. Rozwiązanie to przyniosło natychmiastową poprawę i znaczące, 4,5-krotne zwiększenie trwałości serwisowej.

Oven re-circulation Fan Unit
  • Wentylator recyrkulacyjny pieca piekarniczego
NSK Plummer Blocks with high capacity Spherical Roller Bearings and Labyrinth seals
  • Oprawy dzielone z łożyskami baryłkowymi o dużej nośności i uszczelkami labiryntowymi

Kluczowe fakty

  • Pracujący w wysokiej temperaturze recyrkulacyjny wentylator pieca piekarniczego – zamontowany w pionie, z napędem pasowym
  • Istniejące łożyska nieprzystosowane do warunków roboczych
  • Częste uszkodzenia łożysk, następujące co 6 tygodni
  • Uszkodzenia łożysk skutkujące znaczącymi przestojami i kosztownymi stratami w produkcji
  • NSK zaproponowała oprawy dzielone z łożyskami baryłkowymi o dużej nośności
    i uszczelkami labiryntowymi oraz zaleciła poprawną pozycję montażową
    oraz smarowanie łożysk
  • Zwiększenie trwałości łożysk z 6 tygodni do 27 tygodni
  • Duże oszczędności wygenerowane dzięki poprawie efektywności produkcji
    i niezawodności urządzeń

Proponowane rozwiązania

  • Po powtarzających się i kosztownych uszkodzeniach łożysk klient poprosił
    o rozwiązanie problemu związanego
    z wentylatorem recyrkulacyjnym pieca piekarniczego
  • W wyniku analizy zastosowania NSK ustaliła, że łożyska ulegały uszkodzeniu na skutek nadmiernego napięcia wstępnego i niedostatecznego smarowania
  • NSK zaproponowała oprawy dzielone
    z łożyskami baryłkowymi o dużej nośności i uszczelkami labiryntowymi oraz zaleciła poprawną pozycję montażową oraz smarowanie łożysk
  • Próba przeprowadzona po uwzględnieniu zaleceń NSK pokazała 4,5-krotne zwiększenie trwałości serwisowej łożysk
  • Rezultatem było ograniczenie przestojów maszyny oraz zmniejszenie kosztów konserwacji oraz znaczące roczne oszczędności

Cechy produktu

  • Obudowy są wyposażone w 2 otwory smarownicze i w 1 otwór spustowy
  • Narożniki są wykonane w formie litej
    i stanowią podstawę kołków ustalających
  • Kwadratowy kształt i znaki centrujące
  • Łatwy montaż, łatwe osiowanie, niskie koszty konserwacji
  • Wysoka sztywność (minimalizuje odkształcenia gniazda łożyska)
  • Obszerny wachlarz uszczelnień
    i układów, odpowiadający wszystkim potrzebom
  • Dobre odprowadzanie ciepła
  • Te same obudowy mogą być wykorzystywane przy zastosowaniu łożysk kulkowych wahliwych lub łożysk baryłkowych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: 2 bearing units replaced 9 times per year € 14 171 Koszty łożysk: Initial installation plus 2 bearing units replaced twice per year € 2 873
Koszty utraconej produkcji: € 550/hr x 5 hr replacement time x 9 breakdowns per year € 24 750 Koszty utraconej produkcji: € 550/hr x 5 hr replacement time x 2 breakdowns per year € 5 500
Koszty usług inżynieryjnych: 2 Maintenance Technicians x 5 hrs/breakdown x 9 breakdowns/yr € 2 565 Koszty usług inżynieryjnych: 2 Maintenance Technicians x 5 hrs/breakdown x 2 breakdowns/yr € 855
Koszty łożysk: Spoiled product € 3 406 Koszty łożysk: Spoiled product € 757
Koszt całkowity € 44 892 € 9 985

Numer ref:SS-PL-2063