Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Zastosowanie: Bęben napędowy przenośnika na duże odległości
Oszczędność kosztów: € 4.538.304
Wprowadzenie
W przedsiębiorstwie wydobywczym wystąpiły uszkodzenia łożysk z powodu zanieczyszczeń na obu końcach bębna napędowego przenośnika. Spowodowało to wzrost kosztów utrzymania, zmniejszenie żywotność łożysk i przestoje w produkcji co 18 miesięcy. NSK przeanalizowała łożyska i zaleciła do stosowania łożyska ze stali o wysokiej wytrzymałości (HTF). Po zmianach łożyska oddane do użytku wytrzymały 6 lat.
![Quarry, Mining , Construction, conveyor Quarry, Mining , Construction, conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--6e5ff968-623c-4df8-ba08-15da4250c821/in-qmc-conveyor-ii-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Bęben napędowy przenośnika na duże odległości
![Composing, CRB-TRB-DGBB, TF-series, 3Comp Łożyska High Tough (HTF)](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ba82b647-24d9-48e3-be79-927af8b8dc47/p-comp-crb-trb-dgbb-tf-serie-3comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Łożyska High Tough (HTF)
Kluczowe fakty
- Bęben napędowy przenośnika na duże odległości
- Środowisko zawierające wysoce ścierne materiały, w tym wodę i żwir
- Uszkodzenia łożysk powodowane przez zanieczyszczenia, pociągające za sobą straty
w produkcji - Rozwiązanie NSK: łożyska High Tough (HTF)
- Zastosowanie łożysk ze stali HTF zwiększyło trwałość do 6 lat
- Dzięki zmniejszeniu kosztów utrzymania ruchu i przestojów uzyskano oszczędności
Proponowane rozwiązania
NSK przeprowadziła analizę łożysk, która wykazała, że podstawową przyczyną było wnikanie wody i piasku
Analiza zastosowania wskazała na silnie ścierne środowisko
Udzielono wsparcia technicznego w celu poprawy działania łożysk
- NSK zaleciła zastąpienie dotychczasowych łożysk, łożyskami
z materiału HTF Łożyska HTF zastosowano w praktyce
i wytrzymały 6 lat zamiast 18 miesięcy
Cechy produktu
Łożyska NSK ze stali High Tough (HTF) zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wyjątkową wytrzymałość w trudnych warunkach pracy
Większa trwałość serwisowa i znakomita odporność na ścieranie, zatarcie
i wysoką temperaturęOdporność na zanieczyszczenie środka smarnego
Innowacyjna technologia obróbki cieplnej
Materiał HTF może być wykorzystywany w łożyskach walcowych, stożkowych
i baryłkowychDo 7 razy większa trwałość serwisowa
w przypadku pracy z zanieczyszczonym środkiem smarnym w porównaniu do łożysk standardowychDo 20% większa odporność na zatarcie
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty usług inżynieryjnych: 6 People, working 12 hours @ 32 € per hour | € 2.304 | Koszty usług inżynieryjnych: No mentainance necessary | € 0 | |
Koszty utraconej produkcji: 7,000 tons per hour x 12 hour stoppage x 4 times x 13.5 € per ton | € 4.536.000 | Koszty utraconej produkcji: No lost production stoppages | € 0 | |
Koszt całkowity | Przed | PO |
Numer ref:SS-PL-0020
Udostępnij