Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Znacząca włoska firma papiernicza napotykała problemy z niezawodnością łożysk zainstalowanych w zespole doprowadzającym powietrze do procesu spalania w maszynie do ciągłej produkcji papieru. Łożyska wytrzymywały średnio 4 miesiące i, w niektórych przypadkach, ulegały przedwczesnym awariom, którym towarzyszyły koszty nieplanowanych operacji konserwacyjnych. Klient poprosił NSK o zaproponowanie rozwiązania, które przyniosłoby zwiększenie trwałości łożysk. Inżynierowie NSK przeanalizowali aplikację i odkryli, że awarie łożysk powodowane były przez wysoką temperaturę otoczenia. NSK zaproponowała łożyska przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach (obróbka cieplna, uszczelki i smar). Po upływie 12 miesięcy łożyska nadal pracują, co powoduje spadek wymagań związanych z utrzymaniem ruchu. Dodatkowo, wyeliminowano konieczność ponownego dosmarowywania.

Paper, combustive air unit, Lucart
  • Zespół doprowadzający powietrze do procesu spalania w maszynie papierniczej
Deep Groove Ball Bearing, Sealed, V
  • Łożysko kulkowe poprzeczne do pracy w wysokich temperaturach

Kluczowe fakty

  • Zespół doprowadzający powietrze do procesu spalania
  • Awarie łożysk powodowane przez wysoką temperaturę otoczenia
  • Rozwiązanie NSK: łożysko kulkowe poprzeczne przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach
  • 3-krotne zwiększenie trwałości
  • Brak nieoczekiwanych przestojów

Proponowane rozwiązania

  • NSK przeprowadziła analizę aplikacji
  • Analiza uszkodzonych łożysk wykazała, że przyczyną awarii łożysk była wysoka temperatura otoczenia
  • NSK zaproponowała łożyska kulkowe poprzeczne przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach, charakteryzujące się trzykrotnie większą trwałością niż konstrukcje standardowe
  • Brak nieplanowanych przestojów

Cechy produktu

  • Stalowy koszyk
  • Pierścienie poddane obróbce cieplnej
  • Luz wewnętrzny C3
  • Smar wysokotemperaturowy
  • Uszczelki Viton®
  • Klasa E (poziom szumów)
  • Wysokie osiągi w zanieczyszczonych środowiskach
  • Stabilność temperaturowa: do 150°C
  • Większa trwałość łożyska dzięki znakomitemu uszczelnieniu
  • Niższy poziom szumów (klasa E) dla zastosowań elektrycznych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Bearing replacements € 292 Koszty łożysk: Bearing replacements € 114
Koszty usług inżynieryjnych: Maintenance time 3 hours/failure. Costs €25/h x 3 people € 900 Koszty usług inżynieryjnych: Maintenance time 3 hours/failure. Costs x €25/h x 3 people € 225
Koszty utraconej produkcji: Downtime x 3 hours x €700/h. 4 replacements € 8.400 Koszty utraconej produkcji: Downtime x 3 hours x €700/h. 1 replacement € 2.100
Koszty smarowania: 24 operations x 5 min x €25/h € 50 Koszty smarowania: Lubricant is no longer necessary € 0
Koszt całkowity € 9 642 € 2 439

Numer ref:SS-PL-4005