Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Maszyna pick-and-place
Oszczędność kosztów: € 41.791
Wprowadzenie
Firma działająca w branży spożywczej doświadczała powtarzających się uszkodzeń łożysk rolki maszyny pick-and-place. Rolka ulegała uszkodzeniu mniej więcej co trzy miesiące, w związku
z czym co roku konieczna była wymiana 4 zestawów łożysk. Analiza przeprowadzona przez NSK pokazała, że przyczyną uszkodzeń było wnikanie wody i materiałów technologicznych.
NSK zaleciła wymianę łożysk standardowych na zespoły łożyskowe Molded-Oil NSK. Przeprowadzono próbę i od momentu wprowadzenia nowych łożysk liczba awarii uległa znacznemu zmniejszeniu – przez około rok nie odnotowano ani jednej awarii. Rezultatem było zwiększenie produktywność dzięki ograniczeniu czasu przestojów maszyny.
![Food - Beverage, pick-and-place unit Food - Beverage, pick-and-place unit](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--a0bbb2b1-1120-4967-8f48-e3ad3aa06933/in-fb-pick-place-unit-roller.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Maszyna pick-and-place (odbierz-i-odłóż)
![Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--248635ab-53cc-41a7-966d-57c3e5353d83/p-dgbb-spacea-molded-oil-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Łożyska kulkowe poprzeczne NSK Molded-Oil
Kluczowe fakty
- Częste uszkodzenia łożysk, których skutkiem była konieczność wymiany około 8 łożysk rocznie
- Wymiana uszkodzonych łożysk wymagała znacznych nakładów pracy
- Częste przestoje maszyny powodowały kosztowne straty w produkcji
- Rozwiązanie NSK: łożyska Molded-Oil
- Poprawa wydajności
- Zmniejszenie kosztów
Proponowane rozwiązania
- Analiza aplikacji NSK pokazała, że łożyska ulegały uszkodzeniu na skutek braku smarowania oraz wnikania wody i materiałów technologicznych
- Po zakończeniu analizy NSK zaleciła zastosowanie łożysk kulkowych Molded-Oil
- Rozpoczęto próbę z wykorzystaniem łożysk Molded-Oil
- Próba wykazała znaczące zwiększenie trwałości łożysk oraz ograniczenie czasu przestojów
Cechy produktu
- Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałe zasilanie olejem smarnym
- Brak smaru i eliminacja uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
- Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie większa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
- Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę stykową
- Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stały dopływ środka smarnego; dostępne w wersjach do pracy z wysokimi prędkościami
- Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
- Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Bearing Costs | € 172 | Koszty łożysk: Bearing Costs | € 501 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Labour Costs | € 3.240 | Koszty usług inżynieryjnych: Labour Costs | € 0 | |
Koszty utraconej produkcji: Lost Production Costs | € 38.880 | Koszty utraconej produkcji: Lost Production Costs | € 0 | |
Koszt całkowity | € 42 292 | € 501 |
Numer ref:SS-PL-2075
Udostępnij