Przykład Sukcesu
Sektor: Stal i metale
Zastosowanie: Walcarka pielgrzymowa
Oszczędność kosztów: € 159.933
Wprowadzenie
W stalowni regularnym awariom ulegały łożyska zainstalowane w walcarce pielgrzymowej. NSK zbadała problem i odkryła, że jego źródłem są trudne warunki pracy oraz duże obciążenia i niewystarczające smarowanie. NSK zaproponowała zastosowanie specjalnych łożysk baryłkowych o zoptymalizowanej budowie wewnętrznej, wykonanych ze stali STF (Super Tough). Próba pokazała, że nowe łożyska mają 20-30% większą trwałość, co w rezultacie przełożyło się na zmniejszenie kosztów konserwacji.
![Steel - Metals, pilger mill Steel - Metals, pilger mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--92fc8481-cd91-40a1-b8f0-65acad8a2189/in-sm-pilger-mills-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Bezszwowe rury ze stali nierdzewnej
![Composing, CRB-TRB-DGBB, TF-series, 3Comp Composing, CRB-TRB-DGBB, TF-series, 3Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ba82b647-24d9-48e3-be79-927af8b8dc47/p-comp-crb-trb-dgbb-tf-serie-3comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Łożyska serii TF
Kluczowe fakty
- Zastosowanie w walcarce pielgrzymowej
- Awarie łożysk powodowane przez duże obciążenia i trudne warunki pracy
- Rozwiązanie NSK: specjalne łożyska baryłkowe wykonane ze stali STF
- Łożyska osiągnęły dwa razy większą trwałość niż poprzednie łożyska
- Ograniczenie liczby prac konserwacyjnych i czasu przestojów produkcji
- Wygenerowanie oszczędności
Proponowane rozwiązania
- Analiza techniczna aplikacji przeprowadzona przez NSK
- NSK zaproponowała łożyska ze stali Super TF
- Łożyska osiągnęły dwa razy większą trwałość niż poprzednie łożyska
- Skrócony czas konserwacji
- Brak nieoczekiwanych awarii łożysk i nieplanowanych przestojów
Cechy produktu
- Innowacyjna technologia obróbki cieplnej
- Lepsza charakterystyka materiału w porównaniu ze standardową stalą łożyskową
- Do 10 razy większa trwałość w środowiskach zanieczyszczonych
- Do 2 razy większa trwałość przy czystym środku smarnym
- Do 4 razy większa trwałość przy temperaturze 160°C
- 40% poprawa odporności na zatarcia
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Koszty wymiany łożysk | € 21.788 | Koszty łożysk: Koszty wymiany łożysk | € 8.799 | |
Koszty utraconej produkcji: Utracona produkcja: 2 godziny x 2250 €/godz. x 52/rok |
€ 234.000 | Koszty utraconej produkcji: Utracona produkcja: 2 godziny x 2250 €/godz. x 21/rok |
€ 94.500 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Koszty robocizny: 31 €/godz. x 2 godz. x 2 osoby x 52/rok |
€ 6.448 | Koszty usług inżynieryjnych: Koszty robocizny: 31 €/godz. x 2 godz. x 2 osoby x 21/rok |
€ 2.604 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Wymiana innych podzespołów | € 4.000 | Koszty usług inżynieryjnych: Wymiana innych podzespołów | € 400 | |
Koszt całkowity | € 266 236 | € 106 303 |
Numer ref:SS-PL-4002
Udostępnij