Przykład Sukcesu
Sektor: Stal i metale
Zastosowanie: Walcarka do blach grubych
Oszczędność kosztów: € 46.904
Wprowadzenie
Duży producent stali wykorzystywał otwarte łożyska walców w walcarce do blach grubych. Zespół utrzymania ruchu badał alternatywy dla smaru stosowanego w tej aplikacji. NSK poproszono o przedstawienie potencjalnych alternatyw dla aplikacji oraz określenie powiązanych z nimi oszczędności. Dzięki zastosowaniu łożysk stożkowych czterorzędowych Sealed -Clean (uszczelnionych-czystych) NSK zbędne stało się codzienne ponowne smarowanie łożysk. Dodatkową korzyścią było zmniejszenie kosztów utylizacji smaru, zapewnienie ciągłości pracy oraz ochrona łożysk przed zanieczyszczaniami zewnętrznymi.
- Walcarka do blach grubych
- Łożyska stożkowe – czterorzędowe – o dużej trwałości (Long Life)
Kluczowe fakty
- Walcarka do blach grubych
- Łożyska otwarte walca wymagały codziennej konserwacji
- Poprawa efektywności
- Rozwiązanie NSK: technologia Sealed-Clean
- Wydłużony czas utrzymywania smaru
- Zwiększona ochrona łożyska
- Duże oszczędności dzięki zmniejszeniu zużycia smaru i skróceniu czasu konserwacji
Proponowane rozwiązania
- Analiza zainstalowanych łożysk pokazała, że głównym problemem był zatrzymywanie smaru i konserwacja
- Inżynierowie NSK byli w stanie dobrać opcję Sealed-Clean oraz ulepszoną technologię materiałową
- Analiza istniejącej konfiguracji łożysk pozwoliła NSK na opracowanie rekomendacji dotyczących najlepszego dopasowania i odpowiedniej konstrukcji łożysk
- Udzielono także wsparcia technicznego w okresie testowania zaproponowanego układu łożysk
- Próby wykazały znaczące zmniejszenie zużycia smaru
Cechy produktu
- Stal Super-TF lub WTF
- Nowo zaprojektowana geometria wewnętrzna łożyska – większa średnica koszyka, większa liczba wałków i większe wałki
- Uszczelki: nowy rodzaj uszczelek bocznych, nowa uszczelnienie otworu
- Główna uszczelka i mocowanie uszczelki o bardziej zwartej budowie
- Specjalny spiralny rowek zapobiegający pełzaniu na wale walca
- Większa obciążalność dzięki nowej geometrii wewnętrznej łożyska i specjalnej uszczelce
- Nowy typ uszczelnienia otworu zapobiega powstawaniu podciśnienia powodującego wnikanie wody przez uszczelki główne
- Stal Super-TF zapewnia znacząco większą żywotność w warunkach dużego zanieczyszczenia
- Stal WTF zapewnia znacząco większą żywotność w warunkach zanieczyszczenia wodą i cząstkami metalicznymi
- Rozwiązanie Sealed-Clean (uszczelnione-czyste) znacząco zmniejsza zużycie smaru
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Koszt smarowania stosowanych łożysk otwartych: smarowanie łożysk 1,2 razy dziennie x 4 kg smaru x koszt smaru € 4 /godz. x liczba łożysk x 350 dni w roku | € 26.987 | Koszty łożysk: Koszt łożysk Sealed-Clean NSK: łożyska x 6 kg smaru podczas ponownego smarowania x koszt smaru zalecanego przez NSK € 13,36 | € 642 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Koszt utylizacji zużytego smaru (personel walcowni) | € 20.625 | Koszty usług inżynieryjnych: Koszt utylizacji smaru (ponowne smarowanie) | € 66 | |
Koszt całkowity | € 47.612 | € 708 |
Numer ref:SS-PL-0011
Udostępnij