Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Wiodący producent przekąsek doświadczał częstych uszkodzeń łożysk w płuczce do ziemniaków, powodujących znaczące przestoje i zmniejszenie produkcji. NSK przeprowadziła analizę uszkodzeń, która ujawniła wnikanie zanieczyszczeń powodujące istotne zmniejszenie trwałości. NSK poproszono o znalezienie rozwiązania problemu w celu poprawy trwałości. Uzgodniono przeprowadzenie próby, której wynikiem było dwukrotne zwiększenie trwałości łożysk.

Food - Beverage, potato washer
  • Płuczka do ziemniaków
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp
  • Łożysko Molded-Oil

Kluczowe fakty

  • Linia do płukania ziemniaków o dużej przepustowości
  • Częste uszkodzenie łożysk powodujące znaczące przestoje i wysokie koszty
  • Wnikanie wody i cząstek gleby
  • Użytkowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków (wpływ pogody)
  • Rozwiązanie NSK: zastąpienie standardowego łożyska kulkowego łożyskiem kulkowym NSK Molded-Oil
  • Brak uszkodzenia łożysk przez ponad 8 miesięcy
  • Zwiększenie wydajności
  • Wygenerowanie oszczędności

Proponowane rozwiązania

  • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę uszkodzeń łożysk, która wykazała wnikanie zanieczyszczeń do łożyska (woda / gleba)
  • Zastąpienie standardowych łożysk kulkowych łożyskami kulkowymi Molded-Oil
  • Uzgodniono próbę, której wynikiem było zwiększenie trwałości łożysk z 4 do 8 miesięcy
  • Klient odniósł korzyść w postaci zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów konserwacji
  • Brak konieczności ponownego smarowania

Cechy produktu

  • Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stały dopływ oleju smarnego
  • Stal nierdzewna do środowisk korozyjnych
  • Brak smaru i konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości w środowisku pracy
  • Trwałość eksploatacyjna ponad dwukrotnie większa niż w przypadku smarowania smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
  • Uszczelka stykowa jako standardowa opcja dostępna dla łożysk kulkowych
  • Wydłużony okres bezobsługowej pracy dzięki stałemu dopływowi środka smarnego zapewnianemu w rozwiązaniu Molded-Oil
  • Dostępne opcje dostosowane do pracy z dużymi prędkościami
  • Dostępne rodzaje łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty usług inżynieryjnych: Engineering costs € 2.500 Koszty usług inżynieryjnych: Engineering costs € 250
Koszty utraconej produkcji: Lost of production € 20.000 Koszty utraconej produkcji: No modification necessary € 0
Koszt całkowity € 22 500 € 250

Numer ref:SS-PL-1016