Przykład Sukcesu
Sektor: Stal i metale
Zastosowanie: Przenośnik chłodzący
Oszczędność kosztów: € 241.802
Wprowadzenie
Klient doświadczał awarii mechanicznych w napędach, powodowanych przez zużywanie się teflonowych tulei, na których opierały się rolki przenośnika chłodzącego. Prowadziło to do opadania rolek i uszkodzeń kół łańcuchowych i łańcuchów, co z kolei powodowało zacinanie się produkowanych marek stalowych. Wynikiem była niepoprawna obróbka cieplna marek i, w konsekwencji, problemy z jakością. NSK zarekomendowała zastąpienie tulei teflonowych łożyskami Molded-Oil ze stali nierdzewnej. Łożyska zastosowano w okresie próbnym 12 miesięcy, podczas którego nie wystąpiły żadne problemy. Po okresie próbnym wymieniono wszystkie tuleje na linii schładzającej.
- Przenośnik chłodzący
- Łożyska Molded-Oil
Kluczowe fakty
- Przenośnik chłodzący
- Awarie mechaniczne rolek powodujące zacinanie się obrabianych ciepnie marek na rolkach, a przez to niewystarczające schłodzenie
- Niska jakość obróbki cieplnej elementów
- Rozwiązanie NSK: Molded-Oil
- Poprawka jakości obróbki termicznej
- Znacząca oszczędność koszt dzięki ograniczeniu przestojów, zużycia części i prac konserwacyjnych
Proponowane rozwiązania
- Analiza zastosowania przeprowadzona przez NSK ujawniła niską trwałość łożysk i kosztowne przestoje
- NSK zaleciła łożyska Molded-Oil wykonane ze stali nierdzewnej, które wytrzymały 12 miesięcy pracy bez uszkodzenia
- Dodatkowa korzyść w postaci eliminacji konieczności wymiany kosztownych elementów przenośnika: łańcucha, kół łańcuchowych i rolek
Cechy produktu
- Dostępne dla zastosowań wymagających wysokich prędkości
- Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
- Odporne na korozję: stal nierdzewna dla środowisk żrących
- Idealne w zastosowaniach, w których nie da się uniknąć kontaktu z cieczami i środkami chemicznymi
- Uszczelki nitrylowe
- Uszczelki stykowe dostępne w standardzie dla łożysk kulkowych
- Możliwość minimalizacji wycieków oleju
- Większa trwałość eksploatacyjna
- Brak konieczności ponownego smarowania
- Płynny ruch elementów tocznych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Koszt wymienianych części: łańcuch, tuleje teflonowe, koła łańcuchowe, rolki | € 20.614 | Koszty łożysk: Koszt łożysk Molded-Oil | € 15.067 | |
Koszty utraconej produkcji: 55 godzin przestojów po 4.109 € / godzinę | € 225.995 | Koszty utraconej produkcji: Brak przestojów | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Robocizna przy konserwacji 380 godzin po 27 € / godzinę | € 10.260 | Koszty usług inżynieryjnych: Brak prac konserwacyjnych | € 0 | |
Koszt całkowity | € 256 869 | € 15 067 |
Numer ref:SS-PL-2026
Udostępnij