Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Duży producent produktów rybnych doświadczał powtarzających się awarii wymienników skrobakowych Contherm, powodujących konieczność wymiany łożysk co 8 tygodni, czemu towarzyszyły wysokie koszty utrzymania ruchu i długotrwałe przestoje. NSK zbadała problem i odkryła, że powodem awarii były twarde zanieczyszczenia, dostające się do wnętrza łożysk. NSK zaproponowała próbę z użyciem łożysk NSK Molded-Oil, której wynikiem była natychmiastowa poprawa i znaczące zwiększenie trwałości.

Food - Beverage, heat exchanger unit
  • Wymiennik skrobakowy Contherm
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Łożyska Molded-Oil

Kluczowe fakty

  • Częste uszkodzenia łożysk występujące co 8 tygodni w 5 maszynach
  • Około 60 roboczogodzin rocznie poświęcanych na wymianę uszkodzonych łożysk
  • Znaczące przerwy w pracy maszyn, 5 godzin przy każdej wymianie łożysk
  • Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil
  • Znacząca poprawa trwałości: brak awarii przez 3 lata
  • Poprawa produktywności
  • Duże roczne oszczędności kosztów

Proponowane rozwiązania

  • Po powtarzających się i kosztownych awariach klient poprosił o rozwiązanie swojego problemu z wymiennikami skrobakowymi Contherm
  • Analiza uszkodzonych łożysk pokazała, że awarie były powodowane wnikaniem wody i twardych zanieczyszczeń, czego rezultatem było zakłócenie smarowania
  • Zaproponowano próbę z użyciem łożysk kulkowych poprzecznych Molded-Oil. Próba zakończyła się sukcesem – żywotność łożysk wzrosła do ponad 3 lat
  • Łożyska Molded-Oil zostały zamontowane we wszystkich maszynach, co przyniosło zmniejszenie czasu przestoju maszyn i kosztów konserwacji, a przez to znaczące oszczędności

Cechy produktu

  • Dostępne dla aplikacji wymagających wysokich prędkości
  • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
  • Odporne na korozję: stal nierdzewna dla środowisk żrących
  • Brak smaru i konieczności uzupełniania środka smarnego pozwala na zachowanie czystości środowiska pracy
  • Ponad dwukrotnie większa trwałość eksploatacyjna w porównaniu do łożysk smarowanych smarem  w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
  • Uszczelki stykowe dostępne w standardzie dla łożysk kulkowych
  • Dłuższe okresy pracy bez konserwacji dzięki zapewnianiu stałego dopływu środka smarnego w rozwiązaniu Molded-Oil
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Previously used Ball Bearings € 300 Koszty łożysk: NSK Molded-Oil Deep Groove Ball Bearings € 225
Koszty utraconej produkcji: 12 failures à 5 hours downtime: 60hrs à 1.250€/hour € 75.000 Koszty utraconej produkcji: No downtime € 0
Koszty usług inżynieryjnych: 12 failures à 5 hours maintenance: 60hrs à 62,5 €/hour
€ 3.750 Koszty usług inżynieryjnych: No labour costs € 0
Koszty usług inżynieryjnych: Mechanical Seals x 12 € 18.750 Koszty usług inżynieryjnych: Mechanical Seals x 1 € 1.562
Koszt całkowity € 97 800 € 1 787

Numer ref:SS-PL-2053