Przykład Sukcesu
Sektor: Rolnictwo
Zastosowanie: Brona talerzowa do mieszania obornika z glebą
Oszczędność kosztów: € 8.000
Wprowadzenie
Wykonawca wykorzystujący rozrzutniki do obornika oraz brony talerzowe do mieszania obornika z glebą miał poważne problemy z uszkodzeniami piast Agri, które pojawiały się w trakcie lub po zakończeniu sezonu prac polowych. Łożyska ulegały uszkodzeniu na skutek zanieczyszczania w trakcie pracy lub zacierania się po przerwie w eksploatacji. Oznaczało to, że po każdym sezonie konieczne było wymienienie wszystkich łożysk w maszynie, co było kosztowne i czasochłonne. Dodatkowo, w okresach intensywnej eksploatacji w sezonie konieczne było regularne konserwowanie łożysk. W celu rozwiązania problemu skonsultowano się z NSK, która zaoferowała swoje bezobsługowe piasty Agri, zapewniające większą trwałość eksploatacyjną dzięki znakomitemu uszczelnieniu i nasmarowaniu na cały okres eksploatacji. Zespoły były w pełni wzajemnie wymienne z zespołami łożyskowymi stosowanymi w maszynach wcześniej i zapewniały dodatkową zaletę w postaci łatwego montażu dzięki modułowej budowie.
- Brona talerzowa do mieszania obornika z glebą
- Piasta Agro ze specjalnym uszczelnieniem
Kluczowe fakty
Nasmarowane na cały okres eksploatacji
Bezobsługowe
Większa trwałość serwisowa
Lepsze uszczelnienie
Wzajemna zamienność z istniejącym produktem
Proponowane rozwiązania
- Inżynierowie NSK zbadali uszkodzone elementy
NSK zaoferowała rozwiązanie zapewniające wzajemną zamienność, niewymagające przeprojektowywania maszyny
Cechy produktu
Nasmarowane na cały okres eksploatacji
Bezobsługowe
Wytrzymała konstrukcja
Lepsze uszczelnienie
Elastyczność konstrukcji
Wzajemna zamienność z istniejącym rozwiązaniem
Łatwość montażu
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty utraconej produkcji: Wyłączenie z użytkowania na 2 dni | 2.000 € | Koszty utraconej produkcji: Brak przestojów | 0 € | |
Koszty łożysk: Jedna brona talerzowa | 3.000 € | Koszty łożysk: Brak potrzeby zakupu nowych piast Agro | 0 € | |
Koszty usług inżynieryjnych: Montaż łożysk | 2.000 € | Koszty usług inżynieryjnych: Brak konieczności wymiany piast Agro | 0 € | |
Koszty usług inżynieryjnych: Wymiana osłon raz w tygodniu | 1.000 € | Koszty usług inżynieryjnych: Brak cotygodniowej konserwacji | 0 € | |
Koszt całkowity | € 8 000 | € 0 |
Numer ref:SS-PL-1023
Udostępnij