Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Amerykańska cementownia doświadczała przedwczesnych, powodowanych zanieczyszczeniem, uszkodzeń łożysk zamontowanych w pompach do szlamu. Łożyska wytrzymywały tylko dwa
do trzech miesięcy, a ich uszkodzenie powodowały częste przestoje i wysokie koszty konserwacji. Cementownia skontaktowała się z NSK i poprosiła o ocenę problemu. Inżynierowie NSK zasugerowali zastosowanie ulepszonych łożysk oraz poprawę standardu montażu łożysk.
Po zastosowaniu się do zaleceń NSK trwałość łożysk wzrosła dwukrotnie.

Industry, Cement, Concrete production, Fotolia_2971725_L
  • Cementownia
ACBB
  • Łożyska kulkowe skośne wykonane ze specjalnej stali HTF

Kluczowe fakty

  •  Pompa do szlamu

  • Przedwczesne uszkodzenia łożysk

  • Rozwiązanie NSK: łożyska ACBB wykonane z materiału HTF oraz szkolenie dotyczące montażu i konserwacji łożysk

  • Zwiększona trwałość

  • Znaczące zmniejszenie kosztów

Proponowane rozwiązania

  •  Eksperci NSK przeprowadzili analizę zastosowania

  • Analiza pokazała, że używane łożyska ulegały uszkodzeniu na skutek zanieczyszczeń

  • NSK zaleciła zastosowanie łożysk ACBB wykonanych z materiału HTF

  •  Trwałość nowych łożysk wzrosła dwukrotnie

  • Przeprowadzono szkolenie dotyczące lepszych metod montażu i konserwacji łożysk

Cechy produktu

  •  Łożysko kulkowe skośne ze specjalnej stali HTF

  • Innowacyjna technologia obróbki cieplnej

  •  Stal łożyskowa przewyższająca stal standardową
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Łączny koszt łożysk 96.916 € Koszty łożysk: Łączny koszt łożysk 42.940 €
Koszty szkolenia: Brak formalnego szkolenia 0 € Koszty szkolenia: Szkolenie zespołu utrzymania ruchu 2.500 €
Koszt całkowity € 96 916 € 45 440

Numer ref:SS-PL-0023