Przykład Sukcesu
Sektor: Stal i metale
Zastosowanie: Maszyna do produkcji rur stalowych
Oszczędność kosztów: € 8.220
Wprowadzenie
Ważny producent materiałów stalowych (taśm i rur) napotykał problemy dotyczące łożysk standardowych, zainstalowanych w sekcji spawającej maszyny do produkcji rur stalowych. Wysoka temperatura w obszarze spawania zmniejszała trwałość łożysk, które ulegały uszkodzeniom po krótkim okresie pracy, co z kolei powodowało przerwy w produkcji z uwagi na konieczność wymiany łożysk. Klient wyliczył, że straty w produkcji podczas każdego przestoju to 500 kg rur plus złomowanie części produkcji bieżącej. NSK zaproponowała łożyska przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach, smarowane specjalnym smarem. Dzięki temu rozwiązaniu klient zwiększył trwałość łożysk. Ponadto, klient wprowadził okresy konserwacji prewencyjnej. Wszystkie te środki przyniosły zwiększenie produktywności oraz eliminację konieczności złomowania produktów.
- Maszyna do produkcji rur stalowych
- Łożysko kulkowe poprzeczne przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach
Kluczowe fakty
- Sekcja spawająca maszyny do produkcji rur
- Mała trwałość łożysk powodująca przestoje
- Zmniejszenie produktywności o 500 kg rur przy każdym przestoju
- Każdy przestój w produkcji powodował złomowanie części produkcji bieżącej
- Na trwałość łożysk wpływała temperatura w obszarze spawania
- Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe poprzeczne przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach
- Zwiększona trwałość łożysk
- Klient był w stanie uruchomić program konserwacji prewencyjnej
- Łożyska kulkowe poprzeczne przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach do maszyny do produkcji rur stalowych
Proponowane rozwiązania
- Klient wyjaśnił, że każdy przestój powodował straty w produkcji
- NSK zaleciła łożyska kulkowe poprzeczne przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach, smarowane specjalnym smarem
- Próba z wykorzystaniem nowych łożysk wykazała zwiększenie trwałości łożysk
- Rezultatem udanych testów było zmniejszenie przestojów maszyny i zwiększenie produktywności
- Klient wprowadził program regularnych konserwacji
Cechy produktu
- Stal łożyskowa stabilizowana cieplnie do temperatury +200°C
- Odporne na działanie wysokiej temperatury uszczelnienia Viton
- Smar wysokotemperaturowy do pracy w temperaturach do +160°C
- Luz większy niż normalny pozwalający na dopasowywanie się do zmian rozmiaru pierścienia wynikających ze zmian temperatury
- Łożysko nasmarowane i uszczelnione na cały okres eksploatacji
- Temperatura robocza łożyska do +180°C
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: 6 zestawów łożysk x 15 wymian/rocznie | € 180 | Koszty łożysk: 6 zestawów łożysk x 6 wymian/rocznie | € 360 | |
Koszty utraconej produkcji: 1 godz. przestoju x 100 € koszt robocizny x 15 wymian/rocznie | € 1.500 | Koszty utraconej produkcji: 1 godz. przestoju x 100 € koszt robocizny x 6 wymian/rocznie | € 600 | |
Koszty utraconej produkcji: Straty produkcji 1 godz. x 15 wymian/rocznie | € 7.500 | Koszty utraconej produkcji: Brak kosztów | € 0 | |
Koszt całkowity | € 9 180 | € 960 |
Numer ref:SS-PL-7027
Udostępnij