Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Międzynarodowy producent maszyn stolarskich napotykał powtarzające się problemy związane z uszkodzeniami rolek prowadzących w swoich maszynach. NSK zbadała problem i odkryła, że stosowane łożyska charakteryzują się niewystarczającą tolerancją, która w połączeniu z nieujednoliconymi metodami montażu powodowała częste usterki. NSK zaproponowała łożysko rolki o większej tolerancji, jak również szkolenie pracowników w zakresie montażu zespołu prowadnicy. Pozwoliło to na uzyskanie bezawaryjnej pracy maszyny i skróciło czas montażu łożysk.

Edgebander
  • Prowadnice do stołu w maszynach stolarskich
ACBB, double row, pulley, sealed
  • NSK łożysko koła pasowego

Kluczowe fakty

  • Prowadnica do stołu w maszynach stolarskich
  • Niewystarczającą tolerancja stosowanych łożysk
  • Uszkodzenia wynikające ze skomplikowanego i często nieprawidłowego montażu łożysk i elementów
  • Niska trwałość serwisowa i częste uszkodzenia
  • Próby z rolkami NSK
  • Próba zakończona powodzeniem wykazała znakomite działanie łożysk
  • Rezultat: zmniejszenie kosztów montażu i zaangażowania personelu

Proponowane rozwiązania

  • Badanie przeprowadzone przez NSK wykazało, że problemy powstały podczas montażu łożysk
  • Szkolenie NSK dla pracowników w zakresie montażu i demontażu łożysk
  • Zaproponowane zastosowanie łożysk kół pasowych
  • Zmniejszenie kosztów montażu i zaangażowania personelu
  • Duża poprawa działania i niezawodności łożysk
  • Oszczędności wynoszące około 13.333 € rocznie

Cechy produktu

  • Osłony ZR: blaszka ochronna z blachy stalowej
  • Uszczelki RSR: wykonane z gumy nitrylowej wzmocnionej nośnikiem stalowym Możliwość dosmarowywania poprzez pierścień wewnętrzny
  • Pierścień zewnętrzny w wersji walcowej lub baryłkowatej
  • Uszczelki stykowe zapewniają znakomitą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń
  • Zmniejszone zużycie powierzchni bieżni i kulek
  • Mniejszy szum, drgania i niebezpieczeństwo zużycia smaru
  • Przejmowanie obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach
  • Możliwość przenoszenia momentu zginającego
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty usług inżynieryjnych: Koszty montażu (konwersja) € 3.333 Koszty usług inżynieryjnych: Koszty montażu (brak awarii) € 0
Koszty usług inżynieryjnych: Personel wymagany przy wymianie łożysk € 10.000 Koszty usług inżynieryjnych: Personel wymagany przy wymianie łożysk € 0
Koszt całkowity € 13 333 € 0

Numer ref:SS-PL-1003