Przykład Sukcesu
Sektor: Petrochemia
Zastosowanie: Szkolenie
Oszczędność kosztów: € 15.600
Wprowadzenie
Międzynarodowy producent wyrobów petrochemicznych chciał poszerzyć kwalifikacje swojego zespołu technicznego, pogłębiając wiedzę dotyczącą łożysk tocznych stosowanych w rafinerii. Skontaktowano się z NSK i po analizie charakteru działalności zakładu, firma przedstawiła zindywidualizowany kurs szkoleniowy, skoncentrowany na wiedzy o produktach, smarowaniu, zastosowaniu łożysk oraz analizie awarii. Szkolenie przeprowadzono w 3 sesjach w ciągu 2 dni i wzięło w nim udział 20 inżynierów. Klient był bardzo zadowolony z zakresu kursu, jego interaktywności i kompetencji prowadzącego.
![Pumps, petrochemical plant Pumps, petrochemical plant](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--032e36dd-9fe8-4dcf-b19b-7df6ceebd100/in-pumps-industy-night.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rafineria
![Logo AIP NSK Experts 874x555 Logo AIP NSK Experts 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--bcb4faaf-9c0d-4a67-8385-8c0b1c2014b0/logo-aip-nsk-experts-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- AIP
Kluczowe fakty
- Przemysł petrochemiczny
- Duży zespół techniczny chciał pogłębić swoją wiedzę o łożyskach
- Wymagano przygotowania zindywidualizowanego szkolenia dotyczącego łożysk tocznych stosowanych w rafinerii
- NSK zaproponowała szkolenie skoncentrowane wokół potrzeb klienta
Proponowane rozwiązania
- Klient poprosił NSK o przeprowadzenie zindywidualizowanego szkolenia, skoncentrowanego na potrzebach inżynierów utrzymania ruchu
- NSK omówiła z klientem treść kursu satysfakcjonującą zespół techniczny
- Następnie opracowano unikatowy kurs szkoleniowy wraz z kryteriami oceny pakietów serwisowych
Cechy produktu
- Szkolenie produktowe – szkolenie mające na celu zapoznanie z asortymentem i możliwościami łożysk NSK oraz z korzyściami płynącymi z ich stosowania
- Stosowanie łożysk NSK – szkolenie modułowe koncentrujące się na zagadnieniach związanych z używaniem i zastosowaniem łożysk
- Szkolenie AIP – wprowadzenie do programu AIP NSK oraz zademonstrowanie, jak można go wykorzystać do rozwiązywania problemów z maszynami i instalacjami
- Szkolenia branżowe – konkretne kursy szkoleniowe obejmujące ogólne zagadnienia, aplikacje i procesy związane z łożyskami w różnych sektorach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, pompy i sprężarki, przemysł wydobywczy i górniczy, przemysł papierniczy, stalowy, obrabiarkowy, kolejowy itp.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty szkolenia: Klient stosował własne metody montażu i demontażu | Koszty szkolenia: Przeprowadzono trzy sesje szkoleniowe – każda obejmująca szkolenie trwające pół dnia. Opracowano specjalistyczny kurs szkoleniowy wraz z materiałami pomocniczymi dla 20 uczestników. Łączny koszt, wraz z kosztami podróży i wydatkami za 2dni = 15.215 € |
|||
Koszty usług inżynieryjnych: Montażyści spędzają średnio 1,75 godziny tygodniowo wymieniając łożyska, stosując własne metody montażu i demontażu. Dotyczy to 20 inżynierów utrzymania ruchu, po 20 €/godz. | € 36.400 | Koszty usług inżynieryjnych: Po szkoleniu z ekspertami NSK, czas montażu i demontażu został znacznie skrócony do 1 godziny tygodniowo. Dotyczy to 20 inżynierów utrzymania ruchu, po 20 €/godz. | € 20.800 | |
Koszt całkowity | € 36 400 | € 20 800 |
Numer ref:SS-PL-2056
Udostępnij