Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Zastosowanie: Przesiewacz wibracyjny
Oszczędność kosztów: € 53.305
Wprowadzenie
W kamieniołomie w Ameryce Środkowej co 6 miesięcy występowały uszkodzenia łożysk na przesiewaczach wibracyjnych. Ten sprzęt ma kluczowe znaczenie, ponieważkażda awaria oznacza
24 godziny przestoju w produkcji. Z tego powodu firma NSK oceniła warunki uszkodzenia i na podstawie tych ustaleńzaleciła łożyska serii VS wykonane ze stali HTF (High-Tough), zaprojektowane tak, aby wytrzymaćnajtrudniejsze warunki pracy pod obciążeniem, smarowaniem i zanieczyszczeniem.
![Quarry, Mining, Construction, shaker screen, vibrating screen Vibrating Screen](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--53143a95-e0ba-49c1-b709-7cff3135e613/in-qmc-shaker-screen-806x512.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Przesiewacz wibracyjny w przemyśle wydobywczym
![P_SRB_Long-Life_VS_874x555.jpg Spherical Roller Bearing - Vibrating Screen Series](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--084855af-cd89-4871-b566-2ee9d9a25a9a/p-srb-long-life-vs-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Łożysko baryłkowe - seria do przesiewaczy wibracyjnych
Kluczowe fakty
- Łożysko pracuje na przesiewaczu wibracyjnym w trudnych warunkach drgań
i zanieczyszczeń - Łożysko ulegało uszkodzeniu co 6 miesięcy, co wiązało się z przestojami w produkcji trwającymi dłużej niż 24 godziny przy każdym uszkodzeniu łożyska
- Inżynierowie NSK ocenili warunki pracy i uszkodzone łożyska, starając się zwiększyć niezawodność zastosowania
- Rozwiązanie NSK: Specyfikacja wibracyjna na łożyska baryłkowe VS wykonane ze stali TF
- Nowe łożyska zaowocowały potrójną żywotnością w porównaniu z poprzednio używanymi łożyskami
- Spowodowało to zmniejszenie kosztów konserwacji i przestojów maszyn
Proponowane rozwiązania
- Łożysko pracuje na przesiewaczu wibracyjnym w trudnych warunkach drgań
i zanieczyszczeń - Łożysko ulegało uszkodzeniu co 6 miesięcy, co wiązało się z przestojami w produkcji trwającymi dłużej niż 24 godziny przy każdym uszkodzeniu łożyska
- Inżynierowie NSK ocenili warunki pracy i uszkodzone łożyska, starając się zwiększyć niezawodność zastosowania
- Rozwiązanie NSK: Specyfikacja wibracyjna na łożyska baryłkowe VS wykonane ze stali TF
- Nowe łożyska zaowocowały potrójną żywotnością w porównaniu z poprzednio używanymi łożyskami
- Spowodowało to zmniejszenie kosztów konserwacji i przestojów maszyn
Cechy produktu
- Łożysko pracuje na przesiewaczu wibracyjnym w trudnych warunkach drgań
i zanieczyszczeń - Łożysko ulegało uszkodzeniu co 6 miesięcy, co wiązało się z przestojami w produkcji trwającymi dłużej niż 24 godziny przy każdym uszkodzeniu łożyska
- Inżynierowie NSK ocenili warunki pracy i uszkodzone łożyska, starając się zwiększyć niezawodność zastosowania
- Rozwiązanie NSK: Specyfikacja wibracyjna na łożyska baryłkowe VS wykonane ze stali TF
- Nowe łożyska zaowocowały potrójną żywotnością w porównaniu z poprzednio używanymi łożyskami
- Spowodowało to zmniejszenie kosztów konserwacji i przestojów maszyn
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk | € 7 692 | Koszty łożysk | € 2 849 | |
Koszty usług inżynieryjnych | € 1 006 | Koszty usług inżynieryjnych | € 335 | |
Koszty utraconej produkcji | € 71 688 | Koszty utraconej produkcji | € 23 896 | |
Koszt całkowity | € 80 386 | € 27 081 |
Numer ref:SS-PL-14-936
Udostępnij