Przykład Sukcesu
Sektor: Motoryzacja
Zastosowanie: Maszyna do produkcji drutu
Oszczędność kosztów: € 9 840
Wprowadzenie
Producenta opon dotykały problemy z łożyskami zainstalowanymi w maszynie do produkcji drutu, produkującej drut wielomateriałowy. Po rozmontowaniu maszyny w celu jej zmodernizowania podczas ponownego montażu łożysk napotkano na pewne problemy, których skutkiem był szum. Inżynier NSK przeprowadził analizę maszyny na miejscu w zakładzie i zbadał stan łożysk. Analiza wykazała nadmierną złożoność montażu w stosunku do zastosowania. Ponadto, użyte łożyska były niewłaściwie dobrane do obciążeń. NSK sporządziła raport i przedstawiła zalecenia dotyczące łatwego, niezawodnego montażu łożysk standardowych. Po wprowadzeniu modyfikacji klient przeprowadził próby, podczas których nie odnotowano żadnych szumów. Dzięki rozwiązaniu NSK zwiększono niezawodność montażu łożysk.
![Automotive, Tyre Automotive, Tyre](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d140b9d1-0b37-4fa4-ba31-7bbb6428b191/in-auto-tyre-building-machine-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Maszyna do produkcji drutu
![Logo AIP NSK Experts 874x555 Logo AIP NSK Experts 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--bcb4faaf-9c0d-4a67-8385-8c0b1c2014b0/logo-aip-nsk-experts-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Program Wartości Dodanej - AIP
Kluczowe fakty
Maszyna do produkcji drutu wykorzystywanego w oponach
Ponowne uruchomienie maszyny po modernizacji
Niewyjaśnione szumy podczas prób
Rozwiązanie NSK: techniczne wsparcie ze szczegółowym raportem i zaleceniami
Łożyska oryginalne były niewłaściwe
Nowy sposób montażu łożysk zaoszczędził czas przy ponownym uruchamianiu maszyny
Znaczące zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu
Proponowane rozwiązania
Ekspert NSK przeprowadził analizę AIP maszyny
Inżynier NSK przeprowadził pełną analizę i sporządził szczegółowy raport dotyczący aplikacji
Wyniki pokazały, że oryginalny sposób montażu łożysk był niewłaściwy w przypadku tej maszyny
NSK zaproponowała nowy i prostszy sposób montażu łożysk
Po próbach przeprowadzonych po zamontowaniu łożysk w nowy sposób nie wykryto żadnych problemów
Montaż łożysk był niezawodny i szybki
Cechy produktu
Ocena stanu łożysk
Wybór optymalnej konstrukcji łożysk
Obliczenia dotyczące trwałości
Zalecenia dotyczące konfiguracji
Analiza konstrukcji maszyny
Zalecono ulepszenia zwiększające sprawność łożysk
Rysunki i dane dotyczące dopasowania obudowy i wału
Raport techniczny
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk | € 0 | Koszty łożysk: AIP – Analiza i raport Standaryzacja rozwiązania łożyskowego |
€ 2.800 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Koszt montażu łożysk | € 12.800 | Koszty usług inżynieryjnych: Koszt montażu łożysk | € 160 | |
Koszt całkowity | € 12 800 | € 2 960 |
Numer ref:SS-PL-3008
Udostępnij