Przykład Sukcesu
Sektor: Obróbka drewna
Zastosowanie: Frezarka
Oszczędność kosztów: € 27.738
Wprowadzenie
Producent mebli drewnianych doświadczał licznych awarii swoich frezarek do drewna. Uszkodzeniom ulegały prowadnice liniowe stołów roboczych. NSK i lokalny dystrybutor wykryli, że zanieczyszczanie bardzo drobnym pyłem drzewnym i drobnymi trocinami jest podstawową przyczyną uszkodzeń. Cząstki wnikały pomiędzy wózki i szynę i co 2-3 miesiące następowała awaria maszyny, skutkująca wysokimi kosztami utrzymania ruchu i utraconej produkcji. NSK zaproponowała użycie prowadnic liniowych serii VS wyposażonych w zespół samosmarujący K1.
- Frezarka do drewna
- Prowadnice liniowe serii VS wyposażone w zespół samosmarujący NSK K1
Kluczowe fakty
- Producent mebli – frezarki do drewna
- Częste uszkodzenia powodowane przez bardzo drobny pył drzewny
- Rozwiązanie NSK: prowadnice liniowe serii VS wyposażone w zespół samosmarujący NSK K1
- Wyniki pokazały, że frezarka pracowała bez awarii przez ponad 6 miesięcy
- Dzięki wymianie prowadnic na prowadnice liniowe NSK z zespołem samosmarującym K1 uzyskano znaczące oszczędności
Proponowane rozwiązania
- NSK engineers inspected the application, analysing the working conditions and maintenance schedule
- After completion of the failure analysis, NSK proposed to switch to VS Series linear guides equipped with NSK K1 Lubricating Unit
- The customer agreed to run a trial on one milling machine
- No failure being recorded for more than 6 months
Cechy produktu
- Materiały o wyjątkowej czystości, zaawansowana obróbka cieplna i technologie obrabiania zwiększają trwałość produktu
- W prowadnicach liniowych dzięki zastosowaniu napięcia wstępnego NSK zwiększono sztywność i zmniejszono odkształcenia elastyczne
- Zespół samosmarujący NSK K1 to urządzenie smarujące łączące olej i żywicę w jedność
- Porowata żywica zawiera duże ilości oleju smarnego
- Dotykając swoją powierzchnią bieżni szyny, blisko punktu styku z kulkami, zespół samosmarujący NSK K1 nieustannie dostarcza świeży olej, który sączy się z żywicy
- Prowadnice liniowe wyposażone w zespół samosmarujący NSK K1 nie wymagają konserwacji przez pięć lat lub 10.000 km przebiegu
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Koszt prowadnic liniowych | € 14.376 | Koszty łożysk: Prowadnice liniowe NSK | € 5.873 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Koszty konserwacji | € 1.600 | Koszty usług inżynieryjnych: Brak kosztów konserwacji | € 0 | |
Koszty utraconej produkcji: 4 awarie maszyn rocznie | € 17.635 | Koszty utraconej produkcji: Brak awarii | € 0 | |
Koszt całkowity | € 33 611 | € 5 873 |
Numer ref:SS-PL-5013
Udostępnij