Konserwacja i kontrola
Wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości
Warunkiem utrzymania przez łożysko jego oryginalnych osiągów przez jak najdłuższy czas jest właściwa konserwacja i kontrola łożyska. Stosowanie prawidłowej procedury pozwala uniknąć wielu problemów z łożyskami oraz umożliwia zwiększenie niezawodności i produktywność oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych maszyn, w których łożyska są zamontowane.
Okresowa konserwacja powinna być przeprowadzana według ustalonej procedury. Konserwacja ta obejmuje kontrolę warunków pracy, uzupełnianie lub wymianę środków smarnych oraz regularną okresową kontrolę. Podczas pracy łożyska należy regularnie sprawdzać szum, drgania, temperaturę i smarowanie łożyska.
W przypadku zauważenia podczas pracy łożyska jakichkolwiek nieprawidłowości należy określić ich przyczynę i podjąć odpowiednie działania korygujące, korzystając z tabeli 3, w której podano najczęstsze przyczyny nieprawidłowości i zalecane środki zaradcze. Jeżeli będzie to konieczne, łożysko należy zdemontować i szczegółowo zbadać.
Uszkodzenia i środki zaradcze
Generalnie, jeżeli łożyska toczne są użytkowane prawidłowo, powinny przetrwać przewidywany dla nich okres trwałości zmęczeniowej, jednakże łożyska często ulegają przedwczesnemu uszkodzeniu na skutek błędów, których można uniknąć. W odróżnieniu od trwałości zmęczeniowej, te przedwczesne uszkodzenia mogą być spowodowane niewłaściwym montażem, niewłaściwym postępowaniem z łożyskami, niewłaściwym lub niewystarczającym smarowaniem, wnikaniem ciał obcych lub przegrzewaniem.
Na przykład, rysy i plamy na obrzeżach mogą powstać na skutek niewystarczającego smarowania, zastosowania niewłaściwego środka smarnego, niewłaściwego działania układu smarowania, wniknięcia ciał obcych, błędu przy montażu łożyska, nadmiernego ugięcia wału lub kombinacji powyższych czynników. W związku z tym określenie rzeczywistej przyczyny niektórych przedwczesnych uszkodzeń łożysk może być trudne.
Jeżeli wszystkie warunki w momencie uszkodzenia i poprzedzające uszkodzenie są znane, w tym również zastosowanie, warunki pracy i warunki otoczenia, wówczas dzięki zbadaniu charakteru uszkodzenia i jego prawdopodobnych przyczyn możliwe jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych uszkodzeń w przyszłości.
Najczęstsze rodzaje uszkodzeń łożysk oraz ich przyczyny i działania korygujące przedstawiono w tabeli 3.

Udostępnij