Filozofia i osiągnięcia / Cztery kluczowe technologie plus jedna
Filozofia i osiągnięcia

NSK niestrudzenie opracowuje innowacyjne technologie i koncentruje się na podnoszeniu jakości, aby przyczyniać się do tworzenia bezpieczniejszego, sprawniej działającego społeczeństwa i chronić globalne środowisko, zgodnie z korporacyjną filozofią firmy. Fundament wspomnianych technologii to trybologia, materiały, symulacje numeryczne i mechatronika, stanowiące cztery kluczowe technologie NSK.
Ich uzupełnieniem jest inżynieria produkcji, kolejna istotna technologia i mocna strona NSK, nadająca kształt naszym kluczowym technologiom.
Technologie i produkty stworzone w oparciu o nasze cztery kluczowe technologie, „plus jedna” inżynieria produkcji, przyczyniają się zarówno do rozwoju przemysłu na całym świecie, jak i zapewniania dostatniego życia ludzi.
NSK będzie w dalszym ciągu angażować się w zaawansowany rozwój technologiczny oraz dostarczać wysoce funkcjonalne produkty wysokiej jakości, które w nadchodzących latach zaspokoją potrzeby rynku.
Starając się przyczynić do tworzenia bezpieczniejszego, spokojniejszego społeczeństwa i chronić środowisko globalne, zgodnie z naszą filozofią korporacyjną, NSK stara się dokładnie określić potrzeby klientów i społeczeństwa oraz opracowywać przyjazne dla środowiska produkty i technologie, które wykorzystują Cztery Podstawowe Technologie Firmy: Trybologię (technologia kontroli tarcia), Materiały, Symulacje numeryczne i Mechatronikę.
Opracowując i terminowo wprowadzając na rynek wyrafinowane i innowacyjne produkty, NSK przyczynia się do tworzenia bezpieczniejszego i spokojniejszego społeczeństwa, pomagając jednocześnie oszczędzać energię i redukować emisję dwutlenku węgla.
Cztery kluczowe technologie plus jedna
Trybologia

Tarcie na powierzchni kulek łożyskowych
Badanie, wyjaśnianie i kontrola tarcia
Trybologia to badanie tarcia i zużycia powierzchni styku w ruchu względnym, takim jak ruch obracających się części, które wytrzymują ogromne siły dzięki obecności cienkiego filmu olejowego. Smarowanie i opracowana przez NSK obróbka powierzchni pozwalają złagodzić ciężkie warunki pracy, zapewniając znakomite osiągi w zastosowaniach wymagających małego tarcia, wysokich prędkości obrotowych, cichej pracy lub zwiększonej trwałości.
Materiały

Łożyska wykorzystujące ceramikę i żywicę.
Nieustanne dążenie do trwałości i niezawodności
Badanie i opracowywanie materiałów wpływa na prawie każdy aspekt związany z osiągami zapewnianymi przez produkt. Dzięki starannemu doborowi składu materiałów, obróbce cieplnej oraz zastosowaniu materiałów ceramicznych, NSK umożliwia optymalizację osiągów w zastosowaniach. Optymalizacja ta może być wynikiem ulepszeń funkcji, wytrzymałości lub niezawodności albo zwiększenia ekonomiczności bądź wydajności produkcji.
Symulacja numeryczna

Przykład analizy przepływu smaru łożyskowego.
Symulowane odtworzenie w cyberprzestrzeni pozwalające przewidzieć osiągi
W przeszłości, dokładność i niezawodność w rozwoju produktu osiągano dzięki projektowaniu opartemu na doświadczeniu i wydłużeniu okresów prób. Technologia symulacyjna NSK pozwala na wirtualną walidację przyspieszającą projektowanie i produkcję. Umożliwia także ocenę i analizę ekstremalnych warunków lub innowacyjnych konstrukcji, które zaprzeczają wcześniejszym oczekiwaniom.
Mechatronika

Aktywny rzucający.
Technologia wspiera ludzi w tworzeniu wygodnej, bezpiecznej i komfortowej przyszłości
Mechatronika integruje technologię elementów maszyn z technologią sterowania. Łącząc łożyska, śruby kulowe i prowadnice liniowe z silnikami elektrycznymi, czujnikami i komputerami, dzięki sterowaniu komputerowemu uzyskuje się większą funkcjonalność mechaniczną. Ta technologia pozwala wprowadzać nowe funkcje i uzyskiwać lepsze osiągi w różnych maszynach przemysłowych, takich jak samochody i urządzenia z obszaru biomedycyny. Przyczynia się także do większej niezawodności, wygody i bezpieczeństwa codziennego życia.
Inżynieria produkcji

Zakłady Cheonan w Korei Południowej
Nadając kształt czterem kluczowym technologiom
Ochrona środowiska oraz zwiększanie bezpieczeństwa dzięki naszym czterem kluczowym technologiom wymaga czynnika, który tchnie życie w te technologie. Dodatkowo, kluczowe znaczenie ma zapewnienie niezmiennie wysokiej jakości produkcji. NSK rozwiązuje te kwestie stosując AI (Artificial Intelligence) „sztuczną inteligencję” w swoich urządzeniach, korzystając z rozwiązań IoT (Internet of Things) „internetu rzeczy” oraz optymalizując cały proces produkcji, jednocześnie pracując nad stworzeniem inteligentnych fabryk, pozwalających na ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni, oszczędność energii i redukcję wymagań dotyczących siły roboczej.
Udostępnij