Monitorowanie warunków
CZYM JEST MONITOROWANIE WARUNKÓW PRACY?
Monitorowanie Warunków Pracy to metoda określania stanu elementów maszyn, takich jak łożyska i koła zębate, bez konieczności przestoju.

Proces Monitorowania Warunków Pracy (CMS) NSK
- Wstępna analiza z użyciem systemu punktacyjnego w celu oceny każdej maszyny i jej kwalifikowalności do CMS.
- Modelowanie maszyn z wykorzystaniem oprogramowania NSK, wskazującego optymalne punkty monitorowania w urządzeniach.
- Dwie opcje pomiaru:
- Analiza miejscowa – jednorazowy pomiar dający wskazanie stanu maszyny w momencie pomiaru.
- Analiza okresowa – usługa regularnego pomiaru, pozwalająca na określenie tendencji zmiany stanu maszyny oraz lepsze przewidywanie jej trwałości, co pozwala na zastosowanie „konserwacji zapobiegawczej”. - Analizy i raporty z wykorzystaniem oprogramowania analitycznego. Podczas kontroli wstępnej każda maszyna otrzymuje ocenę opartą na prostym systemie sygnalizatorów drogowych (mapie stanu). Maszyny, które oznaczono światłem „żółtym” lub „czerwonym” są analizowane bardziej szczegółowo z użyciem specjalnego modułu analitycznego.
MONITOROWANIE WARUNKÓW PRACY

Korzyści dla Ciebie
- Przeprowadzana w czasie rzeczywistym ocena stanu maszyn i ich „kondycji” bez przerywania pracy.
- Przewidywanie trwałości strategicznych części maszyny pozwalająca na dokładniejsze zaplanowanie konserwacji.
- Wsparcie inżynierów NSK na miejscu. Nasi eksperci techniczni nie tylko są wyszkoleni w korzystaniu z usług monitorowania warunków pracy, ale są także doświadczonymi ekspertami z zakresu łożysk i są w stanie zdiagnozować podstawowe źródło problemu. Pozwala im to na rekomendowanie lepszych rozwiązań związanych z łożyskami i produktami liniowymi.
- Pewność, że NSK, jako dostawca szerokiego asortymentu, pomoże przy dostarczaniu strategicznych łożysk i produktów liniowych.
- Poprawa osiągów i oszczędności kosztów operacyjnych.
Udostępnij