Narzędzia Montażowe
Narzędzia Montażowe
Dlaczego poprawny montaż i demontaż są tak istotne?
Prawie 20% wszystkich problemów związanych z łożyskami spowodowanych jest przez niewłaściwe techniki montażu.
Łożyska są kluczowym elementem wszystkich poruszających się maszyn i dla zapewnienia realizacji swojego pełnego potencjału wymagają uważnego zamontowania. Łożyska należy poprawnie zamontować zarówno na wale, jak i w obudowie. Montaż łożysk wymaga specjalnych narzędzi, pozwalających na zastosowanie niezbędnej siły we właściwym miejscu lub nagrzanie elementów w celu ich złożenia. Aspekty te nie zawsze są uwzględniane, co prowadzi do uszkadzania łożysk podczas procesu montażu lub demontażu. Uszkodzenia te mogą oznaczać zarówno wgniecenia bieżni łożyska, jak i deformacje uszczelnień lub nawet pęknięcie pierścienia łożyska. Podobnie jest przy demontażu, gdzie uszkodzenie łożyska i elementów go otaczających może być kosztowne i powodować problemy przy kolejnym montażu. Niezależnie od rodzaju uszkodzenia pewne jest, że łożysko nie osiągnie zakładanej trwałości, co z kolei doprowadzić do przedwczesnej awarii maszyny i wysokich kosztów konserwacji.
Aby umożliwić unikanie tych problemów, NSK oferuje pełny asortyment specjalistycznych narzędzi zapewniających montaż i demontaż łożysk bez uszkodzeń. Uzupełnieniem są kursy szkoleniowe NSK, uczące najlepszych praktyk związanych z używaniem tych narzędzi i pomagające inżynierom w opracowywaniu bezpiecznych i wydajnych procedur montażu.

Pasowanie ciasne
Większość łożysk montuję się z ciasnym pasowaniem na wale lub w obudowie (w pewnych przypadkach ciasne pasowanie jest stosowane dla obydwóch pierścieni).

Nieprawidłowy montaż
Podczas montowania łożyska tocznego na zimno należy upewnić się, że siły montażowe są zawsze przykładane do pierścienia pasowanego ciasno. Siły montażowe nigdy nie powinny być przenoszone przez elementy toczne. Przyłożenie siły do niewłaściwego pierścienia łożyska może spowodować uszkodzenie bieżni.

Prawidłowy montaż
Niebezpieczeństwo uszkodzenia bieżni można zminimalizować stosując specjalne narzędzia montażowe zaprojektowane przez NSK. Uszkodzeniom bieżni można zapobiec stosując właściwe narzędzia.
Narzędzia Mechaniczne

Zestaw narzędzi montażowych FTN333
Małe i średnie łożyska są zazwyczaj montowane na zimno. Zestaw narzędzi montażowych NSK zapewnia sprawny montaż bez uszkodzeń.
- Przeznaczony do szerokiego zakresu rozmiarów łożysk
- Pierścienie udarowe wykonane z materiału bardzo odpornego na uderzenia
- Równe przenoszenie siły na pierścienie łożyska dzięki specjalnej budowie pierścieni udarowych

Zestaw ściągaczy do łożysk BPN62
Zestaw ściągaczy do łożysk pozwala na demontaż łożysk kulkowych poprzecznych z wałów i opraw bez uszkadzania elementów sąsiadujących.
- Łatwy demontaż łożysk kulkowych z opraw nieprzelotowych
- 6 zestawów ramion i 2 wrzeciona
- Ramiona ściągaczy wykonane z wysokiej jakości stali
Zestaw narzędzi montażowych FTN333 - Zestaw narzędzi BPN62

Klucze NSK
Zaprojektowane specjalnie do przykręcania i odkręcania nakrętek łożyskowych używanych do montażu łożysk na wale lub tulei.
- Możliwość stosowania do łożysk montowanych na wale, tulei wciąganej lub tulei wciskanej
- Klucz udarowy składający się z kutej głowicy stalowej zamontowanej do rączki ze stali stopowej z gumową osłoną poprawiającą chwyt
- Klucz udarowy z szeroką głowicą pozwalającą na silne uderzanie młotkiem
Narzędzia Hydrauliczne

Hydrauliczne wciskacze, ściągacze i talerze do pras
Do uzyskania zalecanego pasowania pomiędzy łożyskiem i powierzchnią montażową zalecane są duże siły, które idealnie zapewniają hydrauliczne wciskacze, ściągacze i talerze do pras.

Nakrętki hydrauliczne
Nakrętka hydrauliczna idealnie nadaje się do przykładania większej siły w sposób stopniowy i równolegle do wału w przypadku montażu większych łożysk montowanych na wale lub tulei.
- Nakrętki hydrauliczne NSK są wyposażone w opatentowany osiowy trzpień prowadzący, ułatwiający ich konfigurowanie
- Pręty do obracania, śruby ściągające i klucze w zestawie
- Nakrętki hydrauliczne są pokryte powłoką Armaloy zapewniającą ochronę antykorozyjną, sprawiającą, że nakrętki są trwałe i wytrzymałe

Pompy hydrauliczne
Pompy hydrauliczne NSK mogą być wykorzystywane w połączeniu z nakrętkami hydraulicznymi lub układami olejowymi służącymi do demontażu łożysk z wałów stożkowych.
- Dwa rozmiary w zależności od wymaganej moc
- Zestaw pompy zawierający: pompę, wąż, szybkozłączkę, złącze, manometr, trójnik, dodatkowy olej i metalową skrzynkę
Nagrzewnice Indukcyjne
Dzięki specjalnie zaprojektowanym cewkom indukcyjnym, nagrzewnice indukcyjne NSK zapewniają bezpieczne i efektywne nagrzewanie łożysk do optymalnej temperatury zapewniającej łatwy montaż na gorąco.
NSK oferuje trzy typoszeregi nagrzewnic.

Przenośne, małe i bardzo lekkie (3,5 kg), przeznaczone do łożysk o ciężarze do 10 kg, o mocy 1,5KVA
Małe i zajmujące niewiele miejsca. Cicha praca i nowoczesny wygląd
- Jarzmo podtrzymujące nie jest wymagane – wystarczy położyć element na urządzeniu

Wybór rozmiarów pozwalający na nagrzewanie łożysk o ciężarze od 80 kg do 300 kg
1,5 do 2 razy szybsze nagrzewanie
- Dostarczane z jarzmami dostosowanymi do różnych rozmiarów łożysk. Jarzma są umieszczone w schowku w zespole głównym

- Model montowany na posadzce, przeznaczony do nagrzewania łożysk o ciężarze do 1200 kg
- Wygodna budowa z suwliwym ramieniem ułatwiającym nagrzewanie dużych łożysk o średnicy zewnętrznej do 1,2 m
- Programowalny sterownik zamontowany na wysokości ułatwiającej użytkowanie
Nagrzewnica indukcyjna IHN010
Nagrzewnica indukcyjna IHN080
Nagrzewnice indukcyjne - Podręczniki użytkownika
Laserowe Osiowanie

Dlaczego osiowanie pasów jest tak ważne
Właściwe osiowanie napędów pasowych jest coraz istotniejsze w środowiskach, w których kluczowe znaczenie mają osiągi maszyn i koszty konserwacji. Niewspółosiowość kół pasowych może prowadzić do powstawania niepotrzebnych sił działających na maszyny, powodujących zwiększone zużycie i drgania, których skutkiem jest uszkodzenie łożysk i związany z tym przestój maszyny.

LAB-Set – rozwiązanie NSK wszystkich potrzeb związanych z osiowaniem pasów
Dzięki LAB-Set już nigdy nie będziesz mieć wątpliwości związanych z osiowaniem pasów transmisyjnych. Używając rowków V-kształtnych jako punktu odniesienia, uzyskasz precyzyjne osiowanie zmniejszające zużycie pasa, uszkodzenia łożysk i drgania.
LAB-Set, opracowane przez NSK rozwiązanie laserowego osiowania oparte jest na dwóch liniowych transmiterach laserowych, umożliwiających daleko dokładniejsze osiowanie, niż jest to możliwe w przypadku urządzeń z pojedynczą głowicą laserową. Każdy zestaw jest wyposażony w szereg prowadnic ze sprężynami magnetycznymi, wprowadzanych w rowki koła pasowego. Pozwala to na bardzo łatwe zamontowanie układów laserowych na kole pasowym.
Proces osiowania jest równie łatwy, jak montaż zespołu. Wystarczy włączyć laser i przyjrzeć się zespołowi zamontowanemu po przeciwnej stronie. Promień lasera jest widoczny jako linia na tarczy, tak jak to pokazano na ilustracji po prawej. W razie potrzeby należy skorygować położenie maszyny tak, aby promienie lasera pokrywały się z oznaczeniem środka tarczy. Czynność tę należy wykonać dla obu zespołów, co zapewni dokładne osiowanie dla odległości do 6 m.
Jakie są korzyści z poprawnego osiowania pasów?
- Zwiększenie trwałości łożysk
- Zmniejszenie przestojów maszyny, zwiększenie sprawności i wydajności
- Zmniejszenie zużycia kół pasowych i pasów
- Zmniejszenie liczby nieplanowanych przestojów
- Zmniejszenie kosztów części zamiennych
- Zmniejszenie tarcia, a przez to zużycia energii
- Zmniejszenie drgań i szumu
Laserowe narzędzie do osiowania kół pasowych
Laser Alignment
Osiowanie wałów
Dlaczego osiowanie wałów jest tak istotne
Właściwe osiowanie wałów w układach napędowych jest coraz ważniejsze w środowisku, w którym kluczowe znaczenie mają wydajność maszyn i koszty konserwacji. Niewspółosiowość może skutkować powstawaniem w maszynach niepotrzebnych naprężeń, prowadzących do zwiększonego zużycia i drgań, powodujących uszkodzenie łożyska, a przez to kosztowny przestój maszyny.
LAS-Set – rozwiązanie NSK zaspokajające wszystkie potrzeby związane z osiowaniem wałów
LAS-Set wykorzystuje dwa lasery do łatwego konfigurowania, nawet na duże odległości, oraz cyfrowe czujniki o dużej rozdzielczości, pozwalające na uzyskiwanie precyzyjnych wyników. Dodatkowo zestaw obejmuje zespół wyświetlacza oparty na ikonach, intuicyjny, prezentujący kolejne kroki procesu przewodnik, który upraszcza i przyspiesza cały proces osiowania.

Proces osiowania jest jeszcze bardziej upraszczany dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowej w łączności pomiędzy czujnikami i zespołem wyświetlacza. Łączność bezprzewodowa poprawia także dostępność zespołu wyświetlacza, pozwalając na umieszczanie go w łatwo dostępnych miejscach.
LAS-Set oferuje możliwość przekształcenia specjalistycznego zadania w standardowy proces, łatwy i szybki w realizacji, pomagając w ten sposób w minimalizowaniu czasu przestojów maszyny i maksymalizowaniu wydajności.
Jakie są korzyści ze stosowania systemu do osiowania wałów NSK LAS-Set?
Prostota użytkowania z łatwym w użyciu interfejsem użytkownika
Dwie głowice laserowe z cyfrowymi czujnikami
Wbudowane zalecenia dotyczące tolerancji
Kontrola odkształcenia mocowania potwierdzająca, że silnik jest zamocowany stabilnie do podstawy
Wykonywane na żywo podczas regulacji pomiary z prostym wskazaniem granicy tolerancji za pomocą kolorów (czerwony/zielony)
Łatwość zapisywania wyników dzięki złączu USB
Daje to w rezultacie:
Zwiększenie trwałości łożysk
Zwiększenie dostępności, sprawności i wydajności maszyny
Zmniejszenie zużycia uszczelek i sprzęgieł
Zmniejszenie czasu nieplanowanych przestojów
Zmniejszenie kosztów wymiany części
Zmniejszenie tarcia, a przez to zużycia energii
Zmniejszenie drgań i szumu
Laserowe narzędzie do osiowania wałów

Udostępnij