Nagrzewnice Indukcyjne
Dzięki specjalnie zaprojektowanym cewkom indukcyjnym, nagrzewnice indukcyjne NSK zapewniają bezpieczne i efektywne nagrzewanie łożysk do optymalnej temperatury zapewniającej łatwy montaż na gorąco.
NSK oferuje trzy typoszeregi nagrzewnic.

Przenośne, małe i bardzo lekkie (3,5 kg), przeznaczone do łożysk o ciężarze do 10 kg, o mocy 1,5KVA
Małe i zajmujące niewiele miejsca. Cicha praca i nowoczesny wygląd
- Jarzmo podtrzymujące nie jest wymagane – wystarczy położyć element na urządzeniu

Wybór rozmiarów pozwalający na nagrzewanie łożysk o ciężarze od 80 kg do 300 kg
1,5 do 2 razy szybsze nagrzewanie
- Dostarczane z jarzmami dostosowanymi do różnych rozmiarów łożysk. Jarzma są umieszczone w schowku w zespole głównym

- Model montowany na posadzce, przeznaczony do nagrzewania łożysk o ciężarze do 1200 kg
- Wygodna budowa z suwliwym ramieniem ułatwiającym nagrzewanie dużych łożysk o średnicy zewnętrznej do 1,2 m
- Programowalny sterownik zamontowany na wysokości ułatwiającej użytkowanie
Nagrzewnica indukcyjna IHN010
Nagrzewnica indukcyjna IHN080

Udostępnij