Narzędzia Mechaniczne

Zestaw narzędzi montażowych FTN333
Małe i średnie łożyska są zazwyczaj montowane na zimno. Zestaw narzędzi montażowych NSK zapewnia sprawny montaż bez uszkodzeń.
- Przeznaczony do szerokiego zakresu rozmiarów łożysk
- Pierścienie udarowe wykonane z materiału bardzo odpornego na uderzenia
- Równe przenoszenie siły na pierścienie łożyska dzięki specjalnej budowie pierścieni udarowych

Zestaw ściągaczy do łożysk BPN62
Zestaw ściągaczy do łożysk pozwala na demontaż łożysk kulkowych poprzecznych z wałów i opraw bez uszkadzania elementów sąsiadujących.
- Łatwy demontaż łożysk kulkowych z opraw nieprzelotowych
- 6 zestawów ramion i 2 wrzeciona
- Ramiona ściągaczy wykonane z wysokiej jakości stali
Zestaw narzędzi montażowych FTN333 - Zestaw narzędzi BPN62

Klucze NSK
Zaprojektowane specjalnie do przykręcania i odkręcania nakrętek łożyskowych używanych do montażu łożysk na wale lub tulei.
- Możliwość stosowania do łożysk montowanych na wale, tulei wciąganej lub tulei wciskanej
- Klucz udarowy składający się z kutej głowicy stalowej zamontowanej do rączki ze stali stopowej z gumową osłoną poprawiającą chwyt
- Klucz udarowy z szeroką głowicą pozwalającą na silne uderzanie młotkiem

Udostępnij