Szkolenia

Zdobądź nowe umiejętności –zwiększ rentowność i zadowolenie klientów
Zdobądź wiedzę, którą użyjesz w codziennej pracy i wykorzystaj łożyska NSK, aby zmaksymalizować wydajność maszyn w całym okresie ich eksploatacji. Nasze kursy szkoleniowe sprawią, że Twój personel będzie bardziej wydajny. Pomogą one także uzyskać większą rentowność dzięki skróceniu czasu konserwacji oraz zdobyć trwałą lojalność klientów.
Profesjonalne kursy w nowych centrach szkoleniowych NSK
Nasz nowy program szkoleniowy obejmuje liczne, sprawdzone kursy, koncentrujące się na głównych potrzebach kształcenia osób zajmujących się doborem, użytkowaniem i konserwacją łożysk.
Nasz program poświęcony konserwacji i serwisowaniu pomoże Tobie i Twoim klientom zoptymalizować trwałość serwisową łożysk i maszyn, a przez to obniżyć koszty. Nasze nowe centra szkoleniowe stanowią idealne miejsce do odświeżenia Twojej eksperckiej wiedzy. Kursy są oferowane w dwóch centrach – znajdujących się w Guyancourt (Francja) i w Tilburgu (Holandia) – i obejmują intensywne zajęcia praktyczne związane z montażem i demontażem łożysk z wykorzystaniem narzędzi konserwacyjnych NSK.
Szkolenia mogą być także przeprowadzane w innych
miejscach NSK w Europie lub bezpośrednio u klienta. Jeżeli chcesz, aby
szkolenie odbyło się w innym miejscu, skontaktuj się z nami.
Nasi instruktorzy – specjaliści zapewniający pomoc od ręki
Nasi instruktorzy to inżynierowie zajmujący się zastosowaniami produktów, posiadający ogromną ekspercką wiedzę techniczną, kwalifikacje do szkolenia oraz zrozumienie specyficznych wymagań branżowych.
Rejestracja na szkolenie
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zarejestrować się na preferowane szkolenie.
Domyślnie, kursy oferowane w Tilburgu (NL) odbywają się w języku angielskim i / lub niemieckim, a kursy oferowane w Guyancourt (F) odbywają się w języku francuskim.
Jeśli chodzi o indywidualne szkolenie dostosowane do konkretnych wymagań, przeprowadzone w NSK lub u klienta, prosimy o kontakt pod adresem nskacademy@nsk.com.
Udostępnij