Wykrywanie i usuwanie problemów

Używanie sprzętu z uszkodzonymi łożyskami może mieć wpływ na wydajność maszyny, powodować awarie, a nawet prowadzić do całkowitego zatrzymania produkcji.

Problemy mogą pojawić się nagle, ale szybkie ustalenie przyczyny i podjęcie odpowiednich działań może pomóc zminimalizować przestoje i przywrócić sprawność sprzętu.

NSK przez lata gromadziła dane i doświadczenie w programie „Bearing Doctor” - kompleksowym źródle informacji na temat prawidłowej obsługi łożysk, montażu, smarowania i konserwacji. Dzięki zdjęciom i szczegółowym objaśnieniom możesz szybko reagować na problemy i unikać praktyk prowadzących do przedwczesnych awarii.

Aby uzyskać szybką i przydatną informację, sprawdź naszą wielojęzyczną aplikację „Bearing Doctor”:

Cechy

Obszerne źródło informacji na temat uszkodzeń łożysk i środków zaradczych

Dowiedz się, jak rozróżniać wiele rodzajów uszkodzeń łożysk - od złuszczania, mikrozłuszczania i zarysowań po wżery korozyjne, pełzanie, korozję i inne. Uzyskaj poradę, jak zareagować na uszkodzenia i zapewnić stabilną pracę przez długi czas.

Diagnozowanie uszkodzeń za pomocą dźwięku

Posłuchaj klipów dźwiękowych przedstawiających charakterystyczne uszkodzenia. Można usłyszeć szum bieżni, szum koszyka, szum spowodowany zanieczyszczeniami i nie tylko, a także odkryj odpowiednie środki zaradcze dla szumu i drgań łożysk.