Typowe ścieżki pracy łożysk wałeczkowych
Typowe ścieżki pracy łożysk wałeczkowych
(I)pokazuje ścieżkę pracy na pierścieniu zewnętrznym dla przypadku, kiedy obciążenie promieniowe jest właściwie zastosowane w łożysku walcowym, dla którego obciążenie występowało na obracającym się pierścieniu wewnętrznym.
(J) pokazuje ścieżkę pracy dla przypadku, kiedy wał jest wygięty lub występuje nachylenie względne między pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym. Ta niewspółosiowość prowadzi do generowania słabo zacienionych pasm (zaciemnień) w kierunku szerokości. Ślady są diagonalne (występują po przekątnej) na początku i końcu strefy obciążenia. Dla łożysk stożkowych dwurzędowych, dla których zastosowano pojedyncze obciążenie na obracający się pierścień wewnętrzny.
(K)pokazuje ścieżkę pracy, kiedy pierścień zewnętrzny jest pod obciążeniem promieniowym, podczas gdy.
(L) ścieżkę pracy, gdy pierścień zewnętrzny jest pod obciążeniem osiowym.
Gdy istnieje niewspółosiowość między pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym, wówczas zastosowanie obciążenia promieniowego powoduje powstanie ścieżek pracy na pierścieniu zewnętrznym, takich jak pokazano na (M).
Kliknij obrazek, aby go powiększyć
(J)
Obracający się pierścień wewnętrzny
Obciążenie momentem
(Niewspółosiowość)
(M)
Obracający się pierścień wewnętrzny
Obciążenie promieniowe i obciążenie momentem
(Niewspółosiowość)
Udostępnij