Gıda İşleme Makinaları

Gıda ürünleri üreten gıda işleme makinaları güvenli ve hijyen kurallarına uygun olmalıdır.
Bu makinaların özelliklerinden biri de söz konusu makinaların bir gıda üreticisinin ürünlerine özgü belirli nitelikleri ortaya koymak için çoğunlukla özel olarak üretilmesidir.
Üretim prosesi, işleme öncesi (bileşen işleme, gıda üretimi ve işleme) ve işleme sonrası (dağıtım, tartım, dolum ve paketleme) olmak üzere iki temel adıma ayrılmaktadır.
Üretim yöntemine uygun, birbirinden farklı, çeşitli makinaların kullanımını gerektiren işleme öncesi süreçte, bileşenlerin yıkanması, kesilmesi ve tasnif edilmesi gereklidir. İşleme sonrası adımda ise işleme makinaları için yüksek hassasiyet ve hız gereklilikleri karşılanmalıdır.
Son yıllarda, halkın güvenini ciddi ölçüde sarsan bir durum olan gıda kirlenmesi sorunları ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda, güvenli ve güvenilir olan, aynı zamanda bakımı daha kolay olan makinalara talep artmıştır.
NSK olarak, malzeme mühendisliği, yağlama teknolojileri ve hassas teknolojiler gibi temel teknolojilerimizle pazarın ihtiyaçlarına yanıt verirken, aynı zamanda gıda işleme makinalarının gelişmiş performansına da önemli katkıda bulunuyoruz.
Hijyen, temizlik ve bunların sonucunda sık yıkama gerektiren uygulamalar.

Taşıma ve yıkama sistemlerinde yada daha genel bir ifade ile düzenli yıkamaya tabi tutulan rulmanların temizleme ürünleriyle temas ettiği tüm uygulama ortamlarında, makina parçalarının ihtiyaçlarını yerine getirmek için özel malzeme ile tasarladığımız, yağlama ve sızdırmazlık sistemine sahip rulmanlar üretiyoruz.
Mühendislerimiz temiz uygulama koşullarının, sık tekrarlanan kir veya zararlı maddelerden arındırma işleminin gerekli olduğu ve yenebilir işleme ürünlerinin rulmanlarla temas ettiği makinalarda bir zorunluluk olduğunu bilmektedir. Mühendislerimiz, ayrıca, sık tekrarlanan yıkama işleminin rulmanlarda tahribat yaratarak yüksek maliyetli arıza süresine yol açtığını ve bu durumun bakım ihtiyaçlarını artıracağını da düşünmüştür.
ES1 Paslanmaz Çelik
Yeni ES1 malzeme, nemin yüksek olduğu ortamlarda standart paslanmaz çelik SUS440C' den çok daha iyi paslanma direnci gösterir. >>
Aqua Rulmanlar
NSK'nın Aqua rulmanlarında, iç/dış bilezikler, bilya ve kafeslerde su, alkali ve güçlü asit ortamlarındaki geniş hafif yüklü uygulamaları karşılamak üzere özel bir floresin bulunmaktadır. >>
Silver-Lube® Serisi Rulman Üniteleri
NSK' nın Silver-Lube® serisi, özellikle sık yıkamaların, optimum hijyen standartlarının gerektiği ve (geniş bir sıcaklık aralığında) kimyasal direncin önemli olduğu endüstrilerde kullanıma uygun, aşınmaya dayanıklı rulman üniteleri sınıfıdır. >>
Life-Lube® Serisi Rulman Üniteleri
Life-Lube® üniteler, özellikle su ve işlem sıvılarıyla temastan kaçınmanın zor olduğu, mükemmel kimyasal direncin ve daha uzun yağlama ömrünün gerekli olduğu endüstrilerde kullanım için uygundur. >>
Paslanmaz Çelik Rulman Üniteleri
Bilyalı rulmanlar için paslanmaz çelik üniteler, %100 çelikten üretilmiştir ve Molded-Oil teknolojisiyle yağlanmış iç rulmanlar ile donatılmıştır. >>
Self-Lube® Rulman Üniteleri
Global NSK malzeme ve kalite teknik özelliklerine göre üretilmiş (tekrar yağlama kolaylığı sağlayan, montaj sırasında başlangıçtaki hatalı hizalamayı tutma kapasitesi olan tüm dökme demir muhafazaları) çok yönlü yatak ve iç rulmanlardan oluşur. >>
Molded-Oil Rulmanlar
Molded-Oil rulmanlar, NSK'nın orijinal yağ-emprenyeli malzemesi Molded-Oil ile yağlanır, aşındırıcı ve tozlu ortamlar için uygundur. >>
LGU ve LG2 Gresi ile Önceden Yağlanmış Rulmanlar
NSK'nın LGU ve LG2 gresleri standart florine kıyasla daha az partikül emisyonu ve daha uzun servis ömrü sağlar. >>
SPACEA Serisi Hibrit Rulmanlar
NSK'nın yeni hibrit rulmanları, suya batık çalışma ortamlarında paslanmaz çelikten beş kat daha uzun servis ömrü sunar. Sonuç olarak, bakımı, arıza süresini ve rulman değiştirme maliyetlerini azaltmaya katkıda bulunur. >>
Sıcak Koşullar
Rulmanların 260°C seviyesine kadar çıkabilen sıcaklık değerlerine dayanması gereken uygulamalar.
Birçok yiyecek ve içecek uygulamaları veya işleme makinalarındaki rulmanlar dehidrasyon (suyunu alma) için 90°C üstü sıcaklık seviyesinden, kızartma için 160°C ve fırında pişirme veya fırında kızartma için 260°C sıcaklık seviyelerine kadar sürekli olarak yüksek ısılara dayanmak zorundadır.

Soğuk Koşullar
Rulmanların sıfır/sıfırın altındaki ısı değerlerine dayanması gereken uygulamalar.
Yiyecek ve içecek endüstrilerinde kullanılan rulmanlar, hareketli parçaların tatmin edici bir şekilde çalışmasını mümkün kılmaya yönelik temel işlevinin yanında genellikle geniş ısı aralığı dahilinde çalışmak zorunda kalmaktadır. Cold conditions
Applications where bearings are subjected to sustained zero / subzero temperatures.
Self-Lube® HLT Serisi İç Rulmanlar
NSK' nın Self-Lube® HLT serisi iç rulmanları, aşırı yüksek sıcaklıklardaki kullanımlarda bakım, arıza süresi ve değişim masraflarının azaltılması konusunda ciddi olanaklar sunar. >>
Özel Sabit Bilyalı Rulmanlar
Kişisel müşteri ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerle donatılmıştır. İster standart bir rulmanın adapte edilmesi, ister tamamen yeni bir rulmanın geliştirilmesi olsun- NSK ile elde edilen her çözüm kalitenin garantisidir. >>
SPACEA Serisi Hibrit Rulmanlar
NSK'nın yeni hibrit rulmanları, suya batık çalışma ortamlarında paslanmaz çelikten beş kat daha uzun servis ömrü sunar. Sonuç olarak, bakımı, arıza süresini ve rulman değiştirme maliyetlerini azaltmaya katkıda bulunur. >>

Sert veya yumuşak partüküllerin yüksek oranda bulunduğu veya rulmanların sebze taşıyıcısı, öğütme, meyve ve sebze yıkama veya fırın makinalarında olduğu gibi kirli sularla temas ettiği uygulamalar.
Yiyecek ve içecek işlemi kirli, kumlu veya kirli su koşullarında çalışacak makinalar gerektirmektedir. Sürekli artırılan sağlık ve emniyet mevzuatı daha güvenli ürünler ve daha temiz makinalar yanında daha az duraklama süresi ve bakım talep eden işleme makinaları anlamına gelmektedir.
Molded-Oil Rulmanlar
Molded-Oil rulmanlar, NSK'nın orijinal yağ-emprenyeli malzemesi Molded-Oil ile yağlanır, aşındırıcı ve tozlu ortamlar için uygundur. >>
Üç Dudaklı Keçeli İç Rulmanlar
NSK' nın üç dudaklı keçeli iç rulmanları, ağır toz ve su kirlenmesine maruz kalınan uygulamalar için mükemmeldir. >>
Rulman Üniteleri - J-Line
J-Line rulman üniteleri serisi, en popüler altı yatak tipinin yanı sıra üç farklı preslenmiş çelik yataktan ve 12 ila 90 mm delik çaplarına uygun 5 iç rulmandan oluşur. >>
Kapaklı Sabit Bilyalı Rulmanlar
Yüksek kapasiteli rulmanlar, makina performansını yükseltip ebat küçültme işlemine yardımcı olur. Malzeme maliyetini ve enerji tüketimini azaltır. Kullanılan kapaklar, gresi rulman içinde tutarken kirin rulman içerisine girmesini önler ve rulman ömrünü uzatır. >>
NSKHPS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar
NSK'nın NSKHPS serisi oynak makaralı rulmanları, ekipman küçültmeye olanak sağlayıp çok çeşitli uygulamalar için uygun olan yüksek devir ve yük oranları sunan, son teknoloji ürünü malzemeye sahip rulmanlardır. >>
Kasnak Rulmanları
Sızdırmazlık sistemi ile kir girişi önlenir ve optimum servis ömrü garanti edilmiş olur. Bu rulmanlar, yapı ve işlev itibariyle, güçlendirilmiş dış bileziğe sahip arka arkaya tasarlanmış ("O") bir çift tek sıralı eğik bilyalı rulman grubuna denktir. >>
Keçeli Oynak Makaralı Rulmanlar
NSK'nın keçeli oynak makaralı rulmanları zorlu ve kirli koşullar altında uzun ömürlü performans sunar ve temiz bir çalışma ortamı sağlar. >>

Başarı Hikayeleri
Maliyet tasarruflarımız başarımızın en iyi kanıtıdır. Endüstriyel bazda örnek başarı hikayelerinin listesi için lütfen tıklayın... >>

Arıza Giderme
Rulmanlarınızın zamansız veya beklenmedik şekilde arızalanmasına izin vermeyin. NSK arıza giderme araçları ile zahmetten ve paradan tasarruf edin. >>

Teknik Araçlar - rulmanlar
NSK Hesaplama Araçları ve CAD Çizimleri de dahil olmak üzere NSK'nin teknik araçlarıyla rulmanlarınızı iyi durumda tutun. >>
Paylaş